Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
AIR20/PIR20 Weather Cap
Descripción del producto |
Pantalla protectora para los sensores de las series AIR20 y PIR20 |
Datos mecánicos |
Material | ABS, negro |
Masa | aprox. 8 g |
Dimensiones | 107 mm x 60 mm x 41 mm |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 107 mm |
| Profundidad | 60 mm |
Fijación | Material de fijación incluído |
Series adecuada |
Serie | AIR20 PIR20 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
AIR20/PIR20 Weather Cap
Productos asociados:
AIR20/PIR20 Weather Cap
Accesorio de |
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de detección directa con un solo haz y supresión de fondo, Aplicable para el aseguramiento de cantos de cierre o como generador de impulsos de apertura en puertas automáticas, También aplicable como supervisión de tiradores de puertas en puertas giratorias, Haz de luz de largo alcance, estrecho y preciso , Apropiado para el montaje con traslado o estacionario, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activofa |
|
|
|
|
Generador de impulsos N.C., Uno de los sensores de detección de personas de menor tamaño, Detección fiable gracias a variaciones en la imagen térmica de +/- 0,5 °C, Ajuste del campo con precisión y sin fisuras gracias a la función de apertura y zoom, Funcionamiento solo en caso de movimiento, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-pasivo, Tensión de trabajo: 12 ... 24 V CA / 12 ... 30 V CC, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa |
|