Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de detecciónde superficies FLT-8-HW-2800-CLS

FLT-8-HW-2800-CLS
  • Función de recuento y supervisión de dirección
  • Cada dirección de acción dispone de una salida propia
  • Contaje de apróx. 3 personas por segundo
  • Evaluación de fondo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  FLT-8-HW-2800-CLS

Descripción del producto
Sensor óptico de detección de superficies con función de recuento y supervisión de dirección
Datos generales
Area palpador500 mm x 500 mm con rango de detección 2000 mm
Rango de detección mín.0 ... 1200 mm
Rango de detección máx.0 ... 2800 mm
Emisor de luz4 IRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
IdentificaciónCE
Modo operativoEvaluación de fondo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd470 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función2 LED rojos, encendidos en detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo15 ... 48 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío60 mA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida2 salidas de impulsospnp, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos
Tensión de conmutación≤ 48 V CC
Corriente de conmutación≤ 200 mA
Frecuencia de conmutación3 Hz
Tiempo de respuesta40 ms con un grado de remisión del 6 %, 10 ms con un grado de remisión del 18 %
Tiempo de caída150 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoIEC 60947-5-2
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-3
EstándaresEN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Altura del montajemáx. 2800 mm
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho, serie Binder 581, 5 polos
Material
CarcasaMakrolon GV30 negro
Salida de luzLuneta de vidrio roja
Masa350 g
Dimensiones
Altura64 mm
Anchura150 mm
Profundidad52 mm
Información general
Volumen de suministro2 m Cable de conexión

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: FLT-8-HW-2800-CLS

Los escáneres de área por infrarrojos activos de la serie FLT-8-CLS detectan a personas y objetos dentro de su campo de detección, así como la dirección en que se mueven. Los sensores emiten señales, como las necesarias para controlar las puertas giratorias, según la dirección en la que se desplace la persona que pasa por la puerta. Gracias a su campo de detección claramente definido, los sensores pueden realizar el recuento fácilmente en zonas de paso estrechas por donde las personas solo pueden pasar de una en una. A diferencia de los sensores de microondas, la detección se realiza tanto si la persona está parada como en movimiento; sin embargo, la señal se evalúa de forma dinámica. La ventaja de este sistema es que garantiza un recuento fiable, incluso de las personas que se mueven muy lentamente o que permanecen quietas durante el proceso de detección.

Hoja de datos: FLT-8-HW-2800-CLS

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet FLT-8-HW-2800-CLSPDF878 KB
Fiche de données FLT-8-HW-2800-CLSPDF899 KB
Datenblatt FLT-8-HW-2800-CLSPDF867 KB
Scheda tecnica FLT-8-HW-2800-CLSPDF882 KB
Hoja de datos FLT-8-HW-2800-CLSPDF872 KB

CAD+CAE: FLT-8-HW-2800-CLS

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP92 KB

Aprobaciones y Certificados: FLT-8-HW-2800-CLS

Certificados de conformidadTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF183 KB

Productos asociados: FLT-8-HW-2800-CLS

Accesorios
Placa de montaje para Sensores Serie FLT-8fa