Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Entrada 4 mA ... 20 mA Salida 4 mA ... 20 mA |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Consumo de potencia | 1,9 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 3- ó 4+, 6- | |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Resistencia de entrada | ≤ 500 Ω terminales 1+, 3- (250 Ω carga) | |
Tensión disponible | ≥ 15,7 V a 20 mA terminales 1+, 3 | |
Salida | ||
Conexión | terminales 7-, 8+,9; 10-, 11+,12 | |
Carga | 0 ... 550 Ω | |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA) | |
Rizado | max. 50 µA eff | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red |
|
Temperatura | ≤ 20 ppm/K | |
Rango de frecuencias | Ancho de bandca con 0,5 VSS-Señal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Ancho de bandca con 0,5 VSS-Señal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento de base según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 253 Veff | |
Entrada/alimentación | aislamiento de base según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 253 Veff | |
Salida/alimentación | Aislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA | |
Conformidad | ||
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Entrada | EN 60947-5-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm | |
Altura | 118 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
System Manual | ENG | 3694 KB |