Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Entrada 0/4 mA ... 20 mA 2 x salidas 0/4 mA ... 20 mA (disipador de corriente) |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1,6 W | |
Consumo de potencia | 2,5 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 2-, 3 ó 5-, 6+ | |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Caída de tensión | ≤ 2,4 V a 20 mA (terminales 5, 6) | |
Resistencia de entrada | ≤ 64 Ω terminales 2-, 3 ; ≤ 500 Ω terminales 1+, 3 (250 Ω carga) | |
Tensión disponible | ≥ 16 V a 20 mA terminales 1+, 3 | |
Salida | ||
Conexión | Terminales 7+, 8-; 10+, 11- | |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA) | |
Rizado | max. 50 µA eff | |
Alimentación externa (bucle) | 11 ... 30 V CC | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red |
|
Temperatura | 0,25 µA/K | |
Rango de frecuencias | entrada a salida: ancho de banda con señal 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) salida a entrada: ancho de banda con señal 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Tiempo de subida | 20 µs | |
Hora de arranque | 200 µs | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Salida/Salida | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 124 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 557 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 82 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | PF 11 CERT 1954 | ALL | 55 KB |