Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor SMART KFD2-STC4-1

KFD2-STC4-1
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente SMART de 2 hilos
  • Salida 0/4 mA ... 20 mA
  • Bloques de terminales con zócalos de prueba
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-STC4-1

Descripción del producto
Entrada 0/4 mA ... 20 mA
Salida 0/4 mA ... 20 mA
Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia1,4 W
Consumo de potencia1,8 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-, 3 ó 5-, 6+
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 3-: 22,7 V / 38 mA
Caída de tensiónterminales 5, 6 : ≤ 2,4 V a 20 mA
Resistencia de entradaterminales 2-, 3: max. 64 Ω
terminales 1+, 3: max. 500 Ω (250 Ω carga)
Tensión disponibleterminales 1+, 3: ≥ 16 V a 20 mA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7-, 8+, 9
Carga0 ... 800 Ω a 20 mA
Señal de salida4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA)
Rizadomax. 50 µA eff
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red
Temperatura≤ 20 ppm/K
Rango de frecuenciasentrada a salida: ancho de banda con señal 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
salida a entrada: ancho de banda con señal 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Hora de arranque200 µs
Tiempo de subida/caída20 µs
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 200 g
Dimensiones20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2
Altura124 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STC4-1

Hoja de datos: KFD2-STC4-1

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet KFD2-STC4-1PDF291 KB
Fiche de données KFD2-STC4-1PDF298 KB
Datenblatt KFD2-STC4-1PDF290 KB
Datasheet KFD2-STC4-1PDF314 KB
Hoja de datos KFD2-STC4-1PDF295 KB

Documentos : KFD2-STC4-1

Manuales Tipo de archivoTamaño
ManualPDF557 KB
System ManualPDF3694 KB
SystemhandbuchPDF3706 KB
Manuales de instrucciones
ИнструкцииPDF53 KB
Návod k poużitíPDF47 KB
Instruktions manualPDF47 KB
Instruction manualPDF41 KB
KasutusjuhendPDF44 KB
KäyttöohjePDF44 KB
Manuel d'instructionsPDF79 KB
BetriebsanleitungPDF43 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF55 KB
HandleidingPDF56 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF55 KB
Használati útmutatóPDF55 KB
Manuale di istruzioniPDF77 KB
Lietošanas pamācībaPDF54 KB
Instrukciju vadovasPDF55 KB
Instrukcja obsługiPDF57 KB
Manual de instruçõesPDF56 KB
Manual de utilizarePDF56 KB
Návod na poużitiePDF115 KB
Manual de instruccionesPDF79 KB
ManualPDF53 KB

CAD+CAE: KFD2-STC4-1

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP3048 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ59 KB

Aprobaciones y Certificados: KFD2-STC4-1

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada UL cULLINK---
USA ULLINK---
exida Functional Safety Assessment SummaryPDF349 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.