Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Terminales 14+, 15- o Módulo de alimentación /Power Rail | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | ≤ 0,8 W | |
Consumo de potencia | max. 0,8 W | |
Interfaz | ||
Interface de programación | borne de programación | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1, 2, 3; 4, 5, 6 | |
RTD | tipo Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) tipo Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) tipo Ni100 (DIN 43760) |
|
Corriente de medición | aprox. 200 µA con RTD | |
Tipos de medición | Técnica de 2-3 hilos?? | |
Resistencia del conductor | max. 50 Ω por conductor | |
Control del circuito de medición | Rotura del hilo, Cortocircuito del hilo | |
Termopares | tipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) tipo L (DIN 43710: 1985) tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) |
|
Compensación de unión fría | externo y interno | |
Control del circuito de medición | Rotura del palpador | |
Potenciómetro | 0 ... 20 kΩ (conexión de 2 hilos), 0,8 ... 20 kΩ (conexión de 3 hilos) | |
Tensión | seleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV | |
Resistencia de entrada | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Salida de tensión | 0 ... 5 V o 1 ... 5 V ; resistencia de salida: ≤ 5 Ω ; carga: ≥ 10 kΩ | |
Conexión | salida I: terminales 7-, 8+ salida II: terminales 10-, 11+ |
|
Mensaje de error | disminución 0 V o 0,5 V, incremento 5,375 V | |
Características de transferencia | ||
Desviación | ||
Según calibración | Pt100: ± (0,06 % de valor de medición en K + 0,1 K (conexión de 4 hilos)) termopar: ± (0,05 % de valor de medición en °C + 1 K (1,2 K para tipos R y S)) , incluye ± 0,8 K de error de compensación de unión fría (CJC) mV: ± 50 µV potenciómetro: ± 0,05 % de escala completa (excluye errores por resistencia de conductores) salida: salida de 1 a 5 V: ± 4 mV de 0 a 103,1 % de rango; salida de 0 a 5 V: ± 4 mV de 0,3 a 102,5 % de rango |
|
Temperatura | Pt100: ± (0,0015 % de valor de medición en K + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*) termopar: ± (0,02 K + 0,005 % de valor de medición en °C + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*)), influencia de compensación de unión fría (CJC) incluida mV: ± (0,01 % de valor de medición + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*) potenciómetro: ± 0,006 % de rango/K ΔTamb*) *) ΔTU = cambio de la temperatura ambiente referente a 23 °C (296 K) |
|
Influencia tensión de alimentación | < 0,01 % del rango | |
Período de reacción | valor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada) mV: 1,2 s, termopares con CJC: 1.4 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,4 s, RTD de 3 o 4 hilos: 1,1 s, RTD de 2 hilos: 920 ms, Potenciómetro: conexión de 3 hilos 2,8 s, conexión de 2 hilos 2,25 s |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/otros circuitos | aislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/entrada de programación, alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA Entre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico. El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl??? |
|
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Configuración | mediante PACTware | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 130 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.
El dispositivo convierte la señal de una termorresistencia, termopar o potenciómetro en una tensión de salida proporcional.
El dispositivo también puede configurarse como un divisor de señales.
El bloque de terminales extraíble K-CJC-** está disponible como accesorio para la compensación de la unión fría interna de los termopares.
Los fallos se señalan mediante indicadores LED conforme a NAMUR NE44 y una salida de mensajes de error colectivos independiente.
El dispositivo se puede configurar fácilmente con el software de configuración PACTware.
Para obtener más información, consulte el manual y visite www.pepperl-fuchs.com.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Reliable Signal Conversion at High Ambient Temperatures | ENG | 291 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 79 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1486 KB | |
Manuales | |||
Manual KF**-UT2-(Ex)*(-1) | ENG | 1682 KB | |
System Manual | ENG | 3694 KB | |
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM) | ENG | 8665 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 114 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 05/03-24 R023 | ALL | 437 KB |
Frameworks | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Device Description Files/Drivers | |||
DTM Collection Interface Technology 2 / DTM Collection Interface Technology 2 | 1.4.110.76 | ZIP | 32633 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|