Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
UCC1000-30GM-E6-V1
Descripción del producto |
Sistema cabezal único |
Datos generales |
Rango de detección | 200 ... 1000 mm |
Zona ciega | 0 ... 200 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 175 kHz |
Retardo de respuesta | ≤ 100 ms |
Elementos de indicación y manejo |
LED amarillo | estado conmutac. salida 1, función TEACH-IN Salida 1 estado conmutac. salida 2, función TEACH-IN salida 2 |
LED rojo/verde | verde permanente: Power on verde intermitente: función TEACH-IN, objeto detectado rojo permanente: enchufe retirado rojo intermitente: avería, función TEACH-IN objeto no detectado |
Conector temperatura/memorización | Compensación de temperatura , Aprendizaje del punto de conmutación , cambio conmut. de función de salida |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Consumo de potencia | ≤ 600 mW |
Salida |
Tipo de salida | 2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C. |
Medición de la corriente de trabajo | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
Caída de tensión | ≤ 3 V CC |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final |
Frecuencia de conmutación | ≥ 5 Hz |
Histéresis de distancia | ≤ 3,2 % de la distancia de conmutación ajustada |
Influencia de la temperatura | < 2 % del valor final (≤ 0,2 % / K sin compensación de temperatura) |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Grado de protección | IP65 |
Material | |
| Carcasa | acero (inoxidable), PBT |
| Transductor | Resina epoxi /Mezcla esfera hueca de vidrio; Espuma poliuretano, recubierta PTFE |
Masa | 153 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 96 mm |
| Diámetro | 32 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UCC1000-30GM-E6-V1
Product Documentation:
UCC1000-30GM-E6-V1
Design / Simulation:
UCC1000-30GM-E6-V1
Productos asociados:
UCC1000-30GM-E6-V1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 30 mmfa |
|
|
|
|
Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa |
|
|
|
|
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa |
|
|
|
|
fa |
|