Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 150 ... 2500 mm | |
Zona ciega | 0 ... 150 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 120 kHz | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 8 ... 18 V CC , rizado 10 %SS | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA con 12 V de CC |
|
Consumo de potencia | ≤ 250 mW en el servicio de medición | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 70 ms | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | Interfaz LIN física | |
Cuadencia de la transferencia | 19,2 kBit/s (8N1) | |
Tiempo del ciclo | 55 ms | |
Salida | ||
Resolución | 10 mm (correspondiente a 1 LSB) | |
Reproducibilidad | 10 mm (correspondiente a 1 LSB) | |
Influencia de la temperatura | 3 % del valor final en todo el rango de temperaturas | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 : capítulo 8.6.2.1, 8.6.2.2, 8.6.3 El sensor está diseñado para recibir alimentación de una batería. Las señales del sensor se procesan en una unidad de control, también responsable de la protección EMC. |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector de cables con Cable de PVC 3 x 0,25 mm2 , L = 150 mm , Conector JST: PHR-3 , 3 polos | |
Grado de protección | IP65 ( excepto conectores ) | |
Material | ||
Carcasa | latón, niquelado | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Masa | 65 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 44 mm | |
Anchura | 30 mm | |
Longitud | 30 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Salida | Compensación de temperatura Configuración de dirección 7 |
|
Información general | ||
Volumen de suministro | 2 tuercas #224258 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |