Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
MH-18H-01-FA
Descripción del producto |
Ayuda de montaje, 18 mm conforme a las directivas del EHEDG |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
EHEDG | Type EL Class I AUX |
ECOLAB | si |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Material | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L , EPDM |
Medidas de acanaladura | Diámetro del agujero 29 mm t = 3 ... 8 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Details:
MH-18H-01-FA
Product Documentation:
MH-18H-01-FA
Design / Simulation:
MH-18H-01-FA
Homologaciones:
MH-18H-01-FA