Accesorio de |
|
|
|
PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidadfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura con interfaz EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Indicación de la posición y la velocidad, Detección automática de ensuciamiento, Comunicación unicast, Una conexión compartida para alimentación y Ethernet, Módulo de indicación integradofa |
|
|
|
|
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa |
|
|
|
|
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Módulo de indicación integradofa |
|
|
|
|
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliadofa |
|
|
|
|
Lector con carcasa protectora, Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura con interfaz EtherCAT, Interfaz EtherCAT, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Transferencia de velocidadfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura con interfaz EtherCAT, Interfaz EtherCAT, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Transferencia de velocidad, Margen de temperatura ampliadofa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura con interfaz EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Indicación de la posición y la velocidad, Detección automática de ensuciamiento, Comunicación unicast, Una conexión compartida para alimentación y Ethernetfa |
|
|
|
|
PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Margen de temperatura ampliadofa |
|
|
|
|
PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliadofa |
|
|
|
|
PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Módulo de indicación integradofa |
|
|
|
|
Lector con carcasa protectora, Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Margen de temperatura ampliadofa |
|
|
|
|
Lector con carcasa protectora, Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa |
|
|
|
|
Lector con carcasa protectora, Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Margen de temperatura ampliadofa |
|
|
|
|
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa |
|
|
|
|
Portador de posición absoluta, sin contacto, Indicación de la posición y la velocidad, Detección automática de ensuciamiento, Comunicación unicast, Una conexión compartida para alimentación y Ethernet, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliadofa |
|
|
|
|
Portador de posición absoluta, sin contacto, Indicación de la posición y la velocidad, Detección automática de ensuciamiento, Comunicación unicast, Una conexión compartida para alimentación y Ethernet, Margen de temperatura ampliadofa |
|
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Protección por bloqueo para conector M12fa |
|
|
|
|
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa |
|