Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Descripción del producto |
Cable de conexión, M12 sobre RJ-45, cable de PUR 4 polos, CAT5e |
Datos generales |
Nº de polos | 4 |
Conexión 1 | conectores, recto |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | RJ-45 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | 150 mΩ/m |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) |
| Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , estático 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , en movimiento |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 / IP20 |
Conexión | 1 conector M12 de 4 polos con codificación D RJ-45 Categoría 5 , hasta 100 MHz |
Material | |
| Contactos | CuSn |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Pinza | TPU, negro / PA |
| Cable | PUR |
| Aislamiento del hilo | PE |
Cable | 2 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma |
| Diámetro del revestimiento | 6,7 mm |
| Radio de flexión | > 35 mm |
| Color | wasserblau (RAL 5021) |
| Número de núcleos | 4 |
| Sección transversal | 0,14 mm2 |
| Montaje de escalera | 7 x 0,15 mm ∅ |
| Blindaje | Folio de poliéster con forrado de aluminio Cobre trenzado, estañado, 65 % revestimiento |
| Longitud | 30 m |
Masa | 1266,67 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Design / Simulation:
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Homologaciones:
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Productos asociados:
V1SD-G-30M-PUR-ABG-V45-G
Accesorio de |
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimientofa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimientofa |
|