Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución V19SY-G-BK2M-PUR-ABG
No disponible para compra
No disponible para compra

Conector de cables V19SY-G-BK2M-PUR-ABG

V19SY-G-BK2M-PUR-ABG
  • Apto para cadenas de arrastre y resistente a la abrasión
  • Ethernet industrial
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • Grado de protección IP65/IP67
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente al aceite
  • sin halógeno
  • Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V19SY-G-BK2M-PUR-ABG

Descripción del producto
Juego de cables macho con una terminación, M12, 8 clavijas, codificación Y, cable PUR, blindado
Datos generales
Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo Y
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de medición30 V CC
Corriente de medición6 A (alimentación)
0,5 A (datos)
Resistencia de tránsitomax. 5 mΩ
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarEthernet híbrido
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (TIA 568B)
CombustibilidadUL 1581
Sin halógenosDIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Cable fijo-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable flexible-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP65/IP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento7,6 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos8
Sección transversal4 x 0,15 mm² (datos)
4 x 0,6 mm² (alimentación)
Color de núcleosNúcleo 1: blanco/naranja
Núcleo 2: naranja
Núcleo 3: blanco/verde
Núcleo 4: verde
Núcleo 5: azul
Núcleo 6: blanca
Núcleo 7: marrón
Núcleo 8: negro
Construcción del núcleo19 x 0,1 mm (datos)
19 x 0,2 mm (alimentación)
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
Longitud2 m
Código de cable94H
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 2000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversal4,5 m
Aceleraciónmax. 3 m/s2
Masa200 g
Material
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al aceitesi
CombustibilidadFT1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19SY-G-BK2M-PUR-ABG

Homologaciones: V19SY-G-BK2M-PUR-ABG

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3301AALLPDF286 KB

Productos asociados: V19SY-G-BK2M-PUR-ABG

Accesorio de

PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidadfa
Cabezal de lectura con interfaz EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Indicación de la posición y la velocidad, Detección automática de ensuciamiento, Comunicación unicast, Una conexión compartida para alimentación y Ethernet, Módulo de indicación integradofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Módulo de indicación integradofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Cabezal de lectura con interfaz EtherCAT, Interfaz EtherCAT, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Transferencia de velocidadfa
Cabezal de lectura con interfaz EtherCAT, Interfaz EtherCAT, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Transferencia de velocidad, Margen de temperatura ampliadofa
Cabezal de lectura con interfaz EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Indicación de la posición y la velocidad, Detección automática de ensuciamiento, Comunicación unicast, Una conexión compartida para alimentación y Ethernetfa
PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Margen de temperatura ampliadofa
PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliadofa
PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Módulo de indicación integradofa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Portador de posición absoluta, sin contacto, Indicación de la posición y la velocidad, Detección automática de ensuciamiento, Comunicación unicast, Una conexión compartida para alimentación y Ethernet, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliadofa
Portador de posición absoluta, sin contacto, Indicación de la posición y la velocidad, Detección automática de ensuciamiento, Comunicación unicast, Una conexión compartida para alimentación y Ethernet, Margen de temperatura ampliadofa
Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetasfa
Placa de identificaciónfa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Protección por bloqueo para conector M12fa
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa