Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

AS-Interface flat cable VAZ-FK-PUR-BK-2,5MM-1000M

VAZ-FK-PUR-BK-2,5MM-1000M
  • Oil resistant
  • Cable piercing technique
  • Resistant to environmental influence
  • Resistant to bending
  • Suitable for drag chains
  • Reverse polarity protected due to the shape of the cable
  • halogen-free, flame-proof outer shell on PUR basis

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VAZ-FK-PUR-BK-2,5MM-1000M

Descripción del producto
AS-Interface flat cable for external auxiliary voltage up to 24 V
General specifications
UL File NumberE48408
Electrical specifications
Nominal voltage90 V
Current loading capacityAccording to DIN VDE 0298 Part 4, Table 6, Column 4
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanical specifications
Core cross-sectionCopper, extra-fine wire, class 6 in accordance with DIN VDE 0295
cross-section 2.5 mm2
Bending radiusmin. permissible bend radii in accordance with DIN VDE 0298 Part 3, Table 2
Bending stress only permitted on the wide side of the cable
Tension loadingmax. 50 N/mm2 on laying acc. to DIN VDE 0298 Part 3
MaterialPUR (TMPU)
Core insulationTPM
CableUL style 20549/10493
Bending radius> 60 mm
Colorblack (Similar to RAL 9005)
Drag chain suitability
Motion velocitymax. 3 m/s
Traverse distance5 m
Accelerationmax. 5 m/s2
Torsion cyclesmin. 500000
Cable length1000 m
Flammability
CableFlame-retardant as per IEC 60332-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-FK-PUR-BK-2,5MM-1000M

Approvals: VAZ-FK-PUR-BK-2,5MM-1000M

Seleccionar idioma:
CertificatesNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA ULE48408ALLLINK---

Productos asociados: VAZ-FK-PUR-BK-2,5MM-1000M

Accessories
AS-Interface end seal for flat cablefa
Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.

Gama de productos AS-Interface

Conozca la gama completa de los productos AS-Interface.