Datos generales |
Tipo de señal | Salida analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | 1,4 W a 20 mA con carga de 10 V (equivalente a 500 Ω) |
Consumo de potencia | 1,8 W a 20 mA |
Entrada |
Conexión | Terminales 7-, 8+, (9+); 10-, 11+, (12+) |
Caída de tensión | aprox. 4 V p resistencia interna 200 Ω a 20 mA |
Resistencia de entrada | aprox. 100 kΩ, cuando se aplica un circuito abierto al circuito de campo |
Corriente | 4 ... 20 mA limitado a aprox. 25 mA |
Salida |
Conexión | terminales 1+, 2-, (3-); 4+, 5-, (6-) |
Tensión | ≥ 14 V a 20 mA |
Corriente | 4 ... 20 mA |
Carga | 100 ... 700 Ω |
Características de transferencia |
Desviación | |
| Según calibración | a 20 °C (68 °F): ≤ 10 µA incl. no linealidad, calibración, histéresis, alimentación y cambios de carga |
| Temperatura | ≤ 1 µA/K |
Tiempo de subida | < 100 µs , 10 ... 90 % de cambio de incremento |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento de base según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 253 Veff |
Entrada/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Salida/alimentación | aislamiento de base según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 253 Veff |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 124 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |