Datos generales |
Rango de detección | 25 mm ± 3 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | verde, luz alterna |
Imagen del haz de luz | 2 mm x 8,5 mm , Punto de luz longitudinal a la dirección longitudinal de la carcasa |
Desviación del ángulo | max. ± 3° |
Límite de luz extraña | |
| Luz continua | 40000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 650 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo: se enciende si el receptor recibe luz (conmutación claro) se enciende, si el receptor no recibe luz (conmutación oscuro) |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 55 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Tensión de conmutación | PNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Frecuencia de conmutación | 16,5 kHz |
Tiempo de respuesta | 30 µs |
Función del temporizador | flanco de caída |
| Retardo de desconexión | 200 ms |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z |
| Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed , Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) |
| Salida de luz | Vidrio |
Masa | 200 g |
Dimensiones | |
| Altura | 85,6 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Profundidad | 60,8 mm |