Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso rectangular, aprendizaje dinámico, salida push-pull, conector M12 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 9,5 mm ± 3 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna visible verde/rojo/azul | |
Imagen del haz de luz | rectangular 1 mm x 4 mm | |
Desviación del ángulo | max. ± 3° | |
Límite de luz extraña | ||
Luz continua | 40000 Lux | |
Teach-In | Teach-In dinámico | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 650 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo; función de conmutación: iluminada, si detecta la marca función TEACH-IN: parpadeo despacio Indicación de alarma: parpadeo rápido si no es posible ninguna función segura |
|
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 75 mA | |
Entrada | ||
Entrada de función | Entrada TEACH-IN | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Salida conmuta después de U B, si detecta la marca, después de OV si detecta el fondo | |
Señal de salida | salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad | |
Tensión de conmutación | PNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Frecuencia de conmutación | 16,5 kHz | |
Tiempo de respuesta | 30 µs | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z | |
Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) | |
Salida de luz | Vidrio | |
Masa | 200 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 85,6 mm | |
Anchura | 33 mm | |
Profundidad | 60,8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0.1 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 5.1 | 27270906 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores de contraste de las series DK10, DK2X, DKE2X y DK3X tienen una carcasa estándar industrial extremadamente resistente y de tamaño reducido con un nivel de protección IP67 y ocho inserciones M5 metálicas reforzadas para el montaje del sensor. Las lentes están hechas de vidrio de alta calidad. Todos los sensores ofrecen diferentes formas y orientaciones de los puntos de luz, además de tener potentes salidas push-pull (NPN/PNP/push-pull).
La serie de sensores DK10 ofrece fuentes de luz láser y LED, un ajuste manual de sensibilidad y altos rangos de detección de hasta 800 mm.
Las series de sensores de contraste estándar DK20/DK21/DKE2X ofrecen un reconocimiento de contraste muy bueno y están disponible en carcasas extremadamente robustas de acero inoxidable (DKE).
Las series de sensores DK31/DK34/DK35 están diseñadas para ofrecer un reconocimiento de contraste vanguardista con el nivel de sensibilidad más alto.
Las series DK20/DK34 ofrecen una programación estática, mientras que las series DK21/DKE21/DK31/DK35 ofrecen una programación dinámica.
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 154 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2232A | ALL | 185 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|