Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 170 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
L10h | 1,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | Tensión de alimentación/Operación tecla Preset |
LED rojo | Error de diagnóstico interno |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Consumo de potencia | ≤ 1 W |
Linearidad | ± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit |
Código de salida | Código Gray, código binario |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende) |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | SSI |
Tiempo "flip-flop" monoestable | 20 ± 10 µs |
Resolución | |
| Monovuelta | hasta 16 Bit |
| Resolución total | hasta 16 Bit |
Cuadencia de la transferencia | 0,1 ... 2 MBit/s |
Caída de tensión | UB - 2,5 V |
Conformidad con la normativa | RS 422 |
Entrada 1 |
Modo de entrada | Selección del sentido de contaje (A/D) |
Tensión de la señal | |
| High | 4,5 ... 30 V o entrada abierta (creciente en el sentido de las agujas del reloj) |
| Low | 0 ... 1 V (decreciente en el sentido de las agujas del reloj) |
Corriente de entrada | < 6 mA |
Retardo a la activación | < 0,001 ms |
Entrada 2 |
Modo de entrada | PRESET 1 |
Tensión de la señal | |
| High | 4,5 ... 30 V |
| Low | 0 ... 1 V o entrada abierta |
Corriente de entrada | < 6 mA |
Retardo a la activación | < 100 ms seguido a flanco de entrada descendente |
Conexión |
Conector | tipo 9416 (M23), 12 polos tipo 9416L (M23), 12 polos |
Cable | ∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m |
Conformidad con la normativa |
Grado de protección | DIN EN 60529, IP65 |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Material | |
| Combinación 1 | Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo Brida: Aluminio Onda: Acero inoxidable |
| Combinación 2 (Inox) | Carcasa: Acero inoxidable Brida: Acero inoxidable Onda: Acero inoxidable |
Masa | aprox. 460 g (combinación 1) aprox. 800 g (combinación 2) |
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 |
Momento de inercia | ≤ 30 gcm2 |
Momento de arranque | < 3 Ncm (Versión sin anillo-retén) |
Carga sobre el eje | |
| Axial | 40 N |
| Radial | 110 N |