Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
JVS42H
Descripción del producto |
Encoder de alto rendimiento |
Datos generales |
Modo de detección | Exploración magnética |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto monovuelta |
Datos característicos |
Error de linealidad | ± 0,36 ° |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | Power on |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Código de salida | Código binario |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | ajustable |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | J1939 |
Resolución | |
| Monovuelta | 12 Bit |
| Resolución total | 12 Bit |
Cuadencia de la transferencia | 250 kBit/s |
Tiempo del ciclo | 500 µs |
Conformidad con la normativa | ISO 11898 |
Conexión |
Conector | Conec. macho M12, 5 polos |
Cable | 2 m cable fijo , 5 hilos apantallado |
Conformidad con la normativa |
Grado de protección | IEC/EN 60529 |
Control climático | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , sin aturdimiento |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Humedad del aire relativa | 98 % , sin aturdimiento |
Datos mecánicos |
Brida | Brida servo 42 mm con 4 x Rosca M4 |
Longitud de onda | 10 mm x 20 mm |
Grado de protección | IP65 / IP67 / IP68 / IP69k |
Material | |
| Carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
| Brida | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
| Eje | Acero inoxidable 1.4412 / AISI 440B |
Masa | aprox. 350 g |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 |
Momento de inercia | 30 gcm2 |
Momento de arranque | < 5 Ncm |
Carga sobre el eje | |
| Axial | 270 N |
| Radial | 270 N |
Dimensiones | |
| Diámetro | 42 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
JVS42H
Product Documentation:
JVS42H
Productos asociados:
JVS42H
Accesorios |
|
|
|
Divisor en Y con conector hembra M12 a conector macho M12/conector hembra M12 de 5 pines con codificación Afa |
|
|
|
|
Divisor en Y con conector hembra M12 a conector macho M12/conector hembra M12 de 5 pines con codificación Afa |
|