Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos característicos de seguridad funcional | ||
---|---|---|
MTTFd | 150 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10h | 1,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | máx. 180 mA | |
Linearidad | ± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit | |
Código de salida | Código Gray, código binario | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende) | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | SSI | |
Tiempo "flip-flop" monoestable | 20 ± 10 µs | |
Resolución | ||
Monovuelta | hasta 16 Bit | |
Multivuelta | 14 Bit | |
Resolución total | hasta 30 Bit | |
Cuadencia de la transferencia | 0,1 ... 2 MBit/s | |
Caída de tensión | UB - 2,5 V | |
Conformidad con la normativa | RS 422 | |
Entrada 1 | ||
Modo de entrada | Selección del sentido de contaje (A/D) | |
Tensión de la señal | ||
High | 10 ... 30 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Corriente de entrada | < 6 mA | |
Retardo a la activación | < 0,001 ms | |
Conexión | ||
Conector | tipo 9416 (M23), 12 polos tipo 9416L (M23), 12 polos |
|
Cable | ∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP65 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Combinación 1 | Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo Brida: Aluminio Onda: Acero inoxidable |
|
Combinación 2 (Inox) | Carcasa: Acero inoxidable Brida: Acero inoxidable Onda: Acero inoxidable |
|
Masa | aprox. 460 g (combinación 1) aprox. 800 g (combinación 2) |
|
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 | |
Momento de inercia | 50 gcm2 | |
Momento de arranque | < 5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Desplazamiento angular | ± 0,9 ° | |
Desplazamiento axial | estático: ± 0,3 mm, dinámico: ± 0,1 mm | |
Distancia radial | estático: ± 0,5 mm, dinámico: ± 0,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 218 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 335 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
US UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|