Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto multivuelta | |
Número UL File | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Consumo de corriente | máx. 230 mA con 10 V CC, máx. 100 mA con 24 V CC | |
Retardo a la disponibilidad | < 1000 ms | |
Linearidad | ± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit | |
Código de salida | Código binario | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | programable, cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente) cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente) |
|
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | PROFIBUS | |
Resolución | ||
Monovuelta | hasta 16 Bit | |
Multivuelta | 14 Bit | |
Resolución total | hasta 30 Bit | |
Cuadencia de la transferencia | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
Conformidad con la normativa | perfil PNO 3.062, RS-485 | |
Conexión | ||
Compartimento de terminales | en cubierta movible | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529 , lado del eje: IP64 lado de la carcasa: IP65 |
|
Control climático | DIN EN 60068-2-30 , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Combinación 1 | Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo Brida: Aluminio Onda: Acero inoxidable |
|
Masa | aprox. 600 g | |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 | |
Momento de inercia | 30 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 3 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 40 N | |
Radial | 110 N | |
Dimensiones | ||
Longitud | 96 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Marcas de ATEX | II 3G Ex nA IIB T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc X |
|
Certificado | PF 19 CERT 5194 X | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
El encoder absoluto se corresponde con el perfil PROFIBUS para encoders n.º 3062.
Para su uso con la Clase 1; los bytes 1 a 16 están disponibles para los datos de posición y diagnóstico. Además, puede seleccionarse la dirección del código como ascendente o descendente.
Si el encoder funciona conforme a la Clase 2, hay otras funciones adicionales además de las de la Clase 1. Entre ellas, el escalado de resolución por revolución y la resolución total, así como las funciones de preajuste.
De igual forma, el encoder ofrece otras funciones como la velocidad de transferencia, funciones de escalado adicionales, interruptores de límite programables y un modo de puesta en marcha.
La cubierta de conexión extraíble está equipada con interruptores que sirven para configurar la resistencia de terminación y la dirección.
Este encoder Profibus está diseñado para su uso en Zona 2 y Zona 22.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 311 KB | |
Manuales | |||
Manual Absolute rotary encoder with PROFIBUS | ENG | 6740 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 204 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
GSD file, Encoders Pxx58, ENA58IL / GSD-Datei, Drehgeber Pxx58, ENA58IL | 2014-09 | ZIP | 8 KB |
GSD file, Encoders Pxx58, ENA58IL / GSD-Datei, Drehgeber Pxx58, ENA58IL | 07/2003 | ZIP | 10 KB |