Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
CSM36M-******
Datos generales |
Modo de detección | Exploración magnética |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto multivuelta |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Consumo de potencia | aprox. 2 W |
Linearidad | ± 0,36 ° |
Código de salida | Código binario |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | ajustable |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | CANopen |
Resolución | |
| Monovuelta | hasta 13 Bit ( histéresis: 0,1 ° ) |
| Multivuelta | hasta 12 Bit |
| Resolución total | hasta 25 Bit |
Cuadencia de la transferencia | máx. 1 MBit/s |
Conformidad con la normativa | DSP 406, clase 2 |
Conexión |
Conector | Conec. macho M12, 5 polos |
Cable | ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m |
Conformidad con la normativa |
Grado de protección | conforme DIN EN 60529 |
| Lado de la conexión | con salida del cable: IP54 con salida del conector IP65 |
| Lado del eje | IP65 |
Control climático | DIN EN 60068-2-3 , 98 % , sin aturdimiento |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | cable, móvil: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K), cable, fijo: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K) con salida del conector -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | con salida del cable: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) con salida del conector -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
Humedad del aire relativa | 98 % , sin aturdimiento |
Datos mecánicos |
Material | |
| Carcasa | Acero, niquelado |
| Brida | Aluminio |
| Eje | acero inoxidable |
Masa | aprox. 150 g , con Cable |
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 |
Momento de inercia | 30 gcm2 |
Momento de arranque | < 3 Ncm |
Carga sobre el eje | |
| Axial | 40 N |
| Radial | 110 N |
Dimensiones | |
| Longitud | 54 mm |
| Diámetro | 36,5 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
CSM36M-******
Product Documentation:
CSM36M-******
Homologaciones:
CSM36M-******
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | PDF | 280 KB
|
Software:
CSM36M-******
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
EDS / EDS | 08/2010 | ZIP | 3 KB
|
Productos asociados:
CSM36M-******
Accesorios |
|
|
|
Conector hembra M12 recto con codificación A, 5 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, montaje en campofa |
|