Datos generales |
Modo de detección | Exploración magnética |
Datos característicos |
Error de linealidad | ± 0,36 ° |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 4,5 ... 30 V CC |
Consumo de potencia | ≤ 1,5 W |
Linearidad | ± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit |
Código de salida | Código Gray, código binario |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende) |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | SSI |
Tiempo "flip-flop" monoestable | 20 ± 10 µs |
Resolución | |
| Monovuelta | hasta 13 Bit |
| Multivuelta | 12 Bit |
| Resolución total | hasta 25 Bit |
Cuadencia de la transferencia | 0,1 ... 2 MBit/s |
Caída de tensión | UB - 2,5 V |
Conformidad con la normativa | RS 422 |
Entrada 1 |
Modo de entrada | Selección del sentido de contaje (A/D) |
Tensión de la señal | |
| High | 4,5 V ... UB (decreciente en el sentido de las agujas del reloj) |
| Low | 0 ... 2 V o desconectado (creciente en el sentido de las agujas del reloj) |
Corriente de entrada | < 6 mA |
Retardo a la activación | < 1,1 s |
Entrada 2 |
Modo de entrada | ajuste a cero (PRESELECCIÓN 1) con flanco en bajada |
Tensión de la señal | |
| High | 4,5 V ... UB |
| Low | 0 ... 2 V |
Corriente de entrada | < 6 mA |
Duración de la señal | min. 1,1 s |
Conexión |
Conector | Conector macho M12, 8 polos |
Conformidad con la normativa |
Grado de protección | conforme DIN EN 60529 |
Control climático | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , sin aturdimiento |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento |
Datos mecánicos |
Brida | Brida servo 42 mm con 4 x Rosca M4 |
Longitud de onda | 10 mm x 21 mm |
Grado de protección | IP66 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
| Brida | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
| Eje | Acero inoxidable 1.4412 / AISI 440B |
Masa | aprox. 350 g |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 |
Momento de inercia | 30 gcm2 |
Momento de arranque | < 5 Ncm |
Carga sobre el eje | |
| Axial | 270 N |
| Radial | 270 N |
Dimensiones | |
| Diámetro | 42 mm |