Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
MLV40-LL-IR/47/115
Descripción del producto |
Sensor con fibra óptica para fibra óptica de vidrio |
Datos generales |
Rango de detección | depende de la fibra óptica utilizada ver tabla de selección Fibras ópticas |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Receptor de luz | Fototransistor |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo, parpadea por debajo de la reserva de función |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE, cULus |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Cable fijo 2 m |
Material | |
| Carcasa | Aluminio |
| Salida de luz | Vidrio |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
MLV40-LL-IR/47/115
Product Documentation:
MLV40-LL-IR/47/115
Design / Simulation:
MLV40-LL-IR/47/115
Homologaciones:
MLV40-LL-IR/47/115