Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
GL50-2362
Descripción del producto |
Barrera óptica de horquilla |
Datos generales |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Dimensión del obstáculo | 2 mm |
Anchura de horquilla | 50 mm |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED rojo, se ilumina si el receptor no recibe luz ( en enchufe de conexión ) |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector macho M8, 3 polos |
Material | |
| Carcasa | Aluminio |
| Salida de luz | Vidrio |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
GL50-2362
Product Documentation:
GL50-2362
Design / Simulation:
GL50-2362
Homologaciones:
GL50-2362