Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de horquilla con láser, carcasa de aluminio, horquilla de 30 mm de ancho, luz láser roja, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, versión de CC, salida PNP, conector M8 de 3 clavijas |
Datos generales | ||
---|---|---|
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | rojo | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 2 | |
Longitudes de onda | 650 nm | |
Divergencia del haz | 2,6 mrad | |
Potencia de salida óptica máxima | < 1 mW | |
Dimensión del obstáculo | 0,05 mm | |
Anchura de horquilla | 30 mm | |
Profundidad de la horquilla | 35 mm | |
Límite de luz extraña | 10000 Lux | |
Histéresis | < 0,02 mm | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo 4 x | |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | 45 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Caída de tensión | 2,5 V ( 200 mA ) | |
Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 50 µs | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | Directiva CEM 2004/108/CE | |
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Clase de láser | IEC 60825-1:2007 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conector macho M8, 3 polos | |
Material | ||
Carcasa | Aluminio, eloxado negro | |
Salida de luz | Vidrio | |
Montaje | alineable | |
Masa | 30 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 55 mm | |
Anchura | 10 mm | |
Longitud | 60 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores ópticos en horquilla con luz láser pueden usarse en aplicaciones con requisitos especiales y son idóneos para aplicaciones de alta precisión y extremadamente dinámicas. Estos dispositivos láser, que no suponen peligro alguno para la vista, destacan por características tales como sus frecuencias de conmutación de 10 kHz ––particularmente elevadas––, una repetibilidad máxima de 0,01 mm, el ajuste automático del umbral de señal y la detección y transmisión de luz a través de objetos semitransparentes. Además, estos dispositivos ofrecen protección contra interferencias cruzadas, característica que permite instalarlos de manera contigua pese a su elevadísima frecuencia de conmutación.
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 631 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1826B | ALL | 85 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|