Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
GL50-RT-3613/32/40a/98a
Descripción del producto |
Barrera óptica de horquilla |
Datos generales |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Dimensión del obstáculo | 0,5 mm |
Anchura de horquilla | 50 mm |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED rojo en enchufe de conexión, se ilumina con haz de luz libre |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC, Clase 2 |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colector abierto |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE, cULus |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector macho M8, 3 polos |
Material | |
| Carcasa | Fundición a presión de cinc, recubierta de polvo |
| Salida de luz | Vidrio |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
GL50-RT-3613/32/40a/98a
Product Documentation:
GL50-RT-3613/32/40a/98a
Design / Simulation:
GL50-RT-3613/32/40a/98a
Homologaciones:
GL50-RT-3613/32/40a/98a