Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Alimentación para transmisores

La alimentación para los transmisores transfieren señales de 4 a 20 mA desde transmisores SMART en áreas peligrosas suministrándoles alimentación. Proporcionan una señal aislada que es proporcional a un valor medido (como, por ejemplo, temperatura, presión o caudal) desde las áreas peligrosas a las áreas seguras.

La alimentación y la señal se transfieren por los mismos conductores en transmisores de 2 hilos, lo que únicamente permite señales de 4 a 20 mA. La alimentación de transmisor SMART repite la corriente del transmisor, además de una señal digital, que se modula en la señal de 4 a 20 mA.