Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
DAD15-8P-NPN/35
Descripción del producto |
Emisor óptico de datos |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 2500 mm |
Distancia útil límite | 5000 mm |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Diámetro del haz de luz | aprox. 500 mm a 1,5 m |
Ángulo de apertura | ± 8 ° |
Límite de luz extraña | 5000 Lux |
Tiempo del ciclo | 35 ms |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 200 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Indicación del flujo de datos | Entradas: 8 LEDs verdes Salidas: 8 LEDs rojos |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad |
Elementos de mando | Conmutador tipo de función 4: Conducta en interrupción de haces Conmutador 1+2: Dirección |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | 40 mA |
Supresión de datos | Entrada de permiso de desconexión del emisor |
Ratio de datos | 225 Bit/s |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | 8 Bit en paralelo, bidireccional 10 entradas, npn ; 10 Salidas, npn |
Salida |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA por canal , protegido contra cortocircuito , total max. 800 mA |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | 2 Conexiones de rosca M16, terminales de tracción en compartimento terminal |
Material | |
| Carcasa | Terluran®, negro |
| Salida de luz | Vidrio |
Masa | 170 g |
Dimensiones | |
| Anchura | 53 mm |
| Profundidad | 56 mm |
| Longitud | 76 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Details:
DAD15-8P-NPN/35
Product Documentation:
DAD15-8P-NPN/35
Design / Simulation:
DAD15-8P-NPN/35
Homologaciones:
DAD15-8P-NPN/35
Productos asociados:
DAD15-8P-NPN/35
Accesorios |
|
|
|
Angulo de fijaciónfa |
|