Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Emisor óptico de datos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia útil operativa | 0 ... 30 m | |
Distancia útil límite | 45 m | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Ayuda de supresión | con indicación de la función | |
Método de transmisión | FSK | |
Retardo de respuesta | 40 µs | |
Diámetro del haz de luz | 500 mm a una distancia de 30 m | |
Ángulo de apertura | Emisor: 1 ° receptor: 5 ° | |
Límite de luz extraña | 30000 Lux | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo: punto de conmutación LED verde: reserva de función suficiente |
|
Elementos de mando | Conmutador DIP 8 para la selección de Interface y frecuencia emisora | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 25 % | |
Corriente en vacío | 200 mA | |
Supresión de datos | Entrada para la alineación de datos de recepción a +24 V CC | |
Ratio de datos | 0 ... 19,2 kBit/s | |
Frecuencia entre centros | F1 = 83 kHz F2 = 118 kHz | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | RS 232, RS 422, CL20 mA activo/pasivo, conmutable | |
Salida | ||
Salida de alarma de estabilidad | 2 salidas pnp, prot. ctra. cortocircuito, 30 V CC 0,1 A; conduce con reserva de función sencilla o suficiente |
|
Salida de medición | +1,8 ... 5,8 V CC, máx. 10 mA, reserva de función sencilla: 2,5 V reserva de función triple: 4,2 V |
|
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | conector macho Sub-D de 25 polos | |
Material | ||
Carcasa | Aluminio | |
Salida de luz | Lente de plástico | |
Masa | 500 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 64 mm | |
Anchura | 150 mm | |
Longitud | 34 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual DAD30 | ENG | 746 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 56 KB |