Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OD3000-F4-8BPV
Descripción del producto |
Emisor óptico de datos |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 3000 mm |
Ayuda de supresión | 1 LED |
Método de transmisión | FSK |
Diámetro del haz de luz | 500 mm a una distancia de 3000 mm |
Ángulo de apertura | ± 5 ° |
Límite de luz extraña | 40000 Lux |
Serie | Emisor óptico de datos |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación del flujo de datos | 16 LEDs para la señalización de estados de conmutación de las entradas y salidas |
Indicación de la función | 1 LED para tensión de trabajo 1 LED para correcta transmisión de datos |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 5 % |
Corriente en vacío | ≤ 80 |
Salida |
Tipo de salida | 8 Salidas conmutación por impulsos (pnp) máx. 40 mA, protegido contra cortocircuito |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Frecuencia de conmutación | 12 Hz |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP66 |
Conexión | 2000 mm de cable, PVC |
Material | |
Masa | 80 g (240 g con cable de 2000 mm) |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Details:
OD3000-F4-8BPV