Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Emisor óptico de datos DAD30-RT/35

DAD30-RT/35
  • Carcasa de aluminio, compacta, plana
  • 3 Interfaces en un aparato, seleccionable mediante conmutador DIP
  • Luz roja
  • Contramacho con tapa protectora en suministro

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DAD30-RT/35

Descripción del producto
Emisor óptico de datos
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 100 m
Distancia útil límite150 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Ayuda de supresióncon indicación de la función
Método de transmisiónFSK
Retardo de respuesta40 µs
Diámetro del haz de luz1800 mm a una distancia de 100 m
Ángulo de aperturaEmisor: 1 ° receptor: 5 °
Límite de luz extraña30000 Lux
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo: punto de conmutación
LED verde: reserva de función suficiente
Elementos de mandoConmutador DIP 8 para la selección de Interface y frecuencia emisora
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 25 %
Corriente en vacío200 mA
Supresión de datosEntrada para la alineación de datos de recepción a +24 V CC
Ratio de datos0 ... 19,2 kBit/s
Frecuencia entre centrosF1 = 83 kHz F2 = 118 kHz
Interfaz
Tipo de InterfazRS 232, RS 422, CL20 mA activo/pasivo, conmutable
Salida
Salida de alarma de estabilidad2 salidas pnp, prot. ctra. cortocircuito, 30 V CC 0,1 A;
conduce con reserva de función sencilla o suficiente
Salida de medición+1,8 ... 5,8 V CC, máx. 10 mA,
reserva de función sencilla: 2,5 V
reserva de función triple: 4,2 V
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Conexiónconector macho Sub-D de 25 polos
Material
CarcasaAluminio
Salida de luzLente de plástico
Masa500 g
Dimensiones
Altura64 mm
Anchura150 mm
Longitud34 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.143201404

Details: DAD30-RT/35

Product Documentation: DAD30-RT/35

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual DAD30ENGPDF746 KB

Design / Simulation: DAD30-RT/35

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP56 KB

Homologaciones: DAD30-RT/35

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3128AALLPDF128 KB

Descubra las diversas funciones del modelo LS682, especialmente su alineación y puesta en marcha sencillas…