Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
DAD30-RT-W
Descripción del producto |
Emisor óptico de datos |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 15 m |
Distancia útil límite | 20 m |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Diámetro del haz de luz | 4200 mm a una distancia de 15 m |
Ángulo de apertura | Emisor: 16 ° receptor: 16 ° |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED rojo: punto de conmutación LED verde: reserva de función suficiente |
Elementos de mando | Conmutador DIP 8 para la selección de Interface y frecuencia emisora |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 25 % |
Ratio de datos | 0 ... 19,2 kBit/s |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS 232, RS 422, CL20 mA activo/pasivo, conmutable |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | conector macho Sub-D de 25 polos |
Material | |
| Carcasa | Aluminio |
| Salida de luz | Vidrio |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Details:
DAD30-RT-W
Hoja de datos:
DAD30-RT-W