Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
DAD30-W
Descripción del producto |
Emisor óptico de datos |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 15 m |
Distancia útil límite | 20 m |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Ayuda de supresión | con indicación de la función |
Método de transmisión | FSK |
Retardo de respuesta | 40 µs |
Diámetro del haz de luz | 4200 mm a una distancia de 15 m |
Ángulo de apertura | Emisor: 16 ° receptor: 16 ° |
Límite de luz extraña | 30000 Lux |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED rojo: punto de conmutación LED verde: reserva de función suficiente |
Elementos de mando | Conmutador DIP 8 para la selección de Interface y frecuencia emisora |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 25 % |
Corriente en vacío | 200 mA |
Supresión de datos | Entrada para la alineación de datos de recepción a +24 V CC |
Ratio de datos | 0 ... 19,2 kBit/s |
Frecuencia entre centros | F1 = 83 kHz F2 = 118 kHz |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS 232, RS 422, CL20 mA activo/pasivo, conmutable |
Salida |
Salida de alarma de estabilidad | 2 salidas pnp, prot. ctra. cortocircuito, 30 V CC 0,1 A; conduce con reserva de función sencilla o suficiente |
Salida de medición | +1,8 ... 5,8 V CC, máx. 10 mA, reserva de función sencilla: 2,5 V reserva de función triple: 4,2 V |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | conector macho Sub-D de 25 polos |
Material | |
| Carcasa | Aluminio |
| Salida de luz | Vidrio |
Masa | 500 g |
Dimensiones | |
| Altura | 64 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Longitud | 34 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Details:
DAD30-W
Aprobaciones y Certificados:
DAD30-W