Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Fibras ópticas de plástico KLE-C01-2,2-2,0-K100

KLE-C01-2,2-2,0-K100
  • Rosca M6

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KLE-C01-2,2-2,0-K100

Descripción del producto
Fibra óptica de plástico-unidireccional
Datos generales
AlcanceSU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm
Longitud de fibra óptica2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra óptica2,2 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 25 mm
Districión de fibrasver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Información general
Volumen de suministroConductores de luz embalados de dos en dos
Fibras ópticas
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KLE-C01-2,2-2,0-K100

Product Documentation: KLE-C01-2,2-2,0-K100

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KLE-C01-2,2-2,0-K100

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP204 KB

Productos asociados: KLE-C01-2,2-2,0-K100

Accesorio de

Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa

Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa

Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, función de autodiagnóstico, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo con conector M8, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa

Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull y cable fijo con conector M8, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa

Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull, aprendizaje externo y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevadafa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevadafa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, aprendizaje externo, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, cable fijo con conector M8, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Teach-In externofa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, función de autodiagnóstico, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, cable fijo, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo con conector M8, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevadafa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, aprendizaje externo, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo con conector M8, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Teach-In externofa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, aprendizaje externo, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Teach-In externofa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, función de autodiagnóstico, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida NPN, aprendizaje externo y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida NPN y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida PNP, aprendizaje externo y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida NPN y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida PNP y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida push-pull y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida push-pull y cable fijo con conector M8, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida PNP y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Accesorios
Soporte de montaje para cable de fibra óptica, rosca M6 fa
Protección metal para fibras ópticas de plástico M6 x 0,5 mfa
Protección metal para fibras ópticas de plástico M6 x 1,0 mfa