Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Fibra óptica de vidrio-Reflex |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | SU18: 76 mm SU18/35: 160 mm SU19: 76 mm |
|
Longitud de fibra óptica | 1143 mm | |
Diámetro de fibra óptica | 1,5 mm | |
Forma/Tipo adaptador | 00 | |
Pieza terminal | Punta flexible | |
Radio de flexión | mín. 30 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 68 ° | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [Revestimiento] -55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [Pieza terminal] |
|
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Salida de luz | Vidrio | |
Revestimiento | acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 | |
Núcleo | Vidrio | |
Pieza terminal | acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 | |
Fibras ópticas | ||
Series de los aparatos | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|