Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Ayuda de alineación por láser para las cortinas de luz de seguridad de la serie SLC |
Datos generales | ||
---|---|---|
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | rojo | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 2 | |
Longitudes de onda | 650 nm | |
Divergencia del haz | < 1,5 mrad | |
Potencia de salida óptica máxima | < 1 mW | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 3 V CC Bateria: 2 pilas AAA / LR03 (no forma parte del volumen de suministro) |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Clase de láser | IEC 60825-1:2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Longitud de la carcasa L | 117 mm | |
Grado de protección | IP20 | |
Material | Soporte: aluminio | |
Carcasa | PA 6 | |
Masa | 185 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 117 mm | |
Series adecuada | ||
Safety Serie | SLC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0.1 | 27273607 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 5.1 | 27279210 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153017 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 374 KB |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).