Componentes del sistema |
Emisor | SLC-4-T/133 |
Receptor | SLC-4-R/133 |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0,2 ... 20 m |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido |
Pruebas | IEC/EN 61496 |
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 4 |
Dimensión del obstáculo | 50 mm |
Distancia del haz | 300 mm |
Nº de haces | 4 |
Modo operativo | con o sin bloqueo de arranque/rearranque, seleccionable |
Ángulo de apertura | < 5 ° |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e |
Categoría | cat. 4 |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
PFHd | 7,27 E-9 |
Tipo | 4 |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | Display de 7 segmentos en emisor |
Indicación de diagnóstico | Display de 7 segmentos en receptor |
Indicación de la función | en receptor: LED rojo: OSSD off LED verde: OSSD on LED amarillo: campo protector libre, sistema listo para operar |
Indicador de alarma de estabilidad | LED naranja |
Elementos de mando | Conmutador para bloqueo de arranque/rearranque, codificación del haz |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC (-30 %/+25 %) |
Corriente en vacío | Emisor: 100 mA , receptor 150 mA |
Clase de protección | III |
Entrada |
Corriente operativa | aprox. 10 mA |
Tiempo operativo | 0,03 ... 1 s |
Entrada de Test | Entrada Reset para test del sistema |
Entrada de función | Desbloqueo del arranque |
Salida |
Salida de seguridad | 2 salidas semiconductoras aisladas, seguras ctra. fallos |
Señal de salida | 1 pnp, máx. 100 mA para disposición de arranque , proteg. ctra. cortocircuito 1 PNP, máx. 100 mA para estado OSSD , proteg. ctra. cortocircuito |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo -2 V |
Corriente de conmutación | máx. 0,5 A |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva de máquinas 2006/42/CE | EN ISO 13849-1:2008 ; EN 61496-1:2013 |
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | IEC 61496-2:2013 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad CE | CE |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Autorización TÜV | TÜV |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | máx. 95 %, sin condensar |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP66 |
Conexión | Cable conectado por rosca M20 , Diámetro de cable ∅5,5 ... 13 mm , Compartimento terminal con terminales de rosca, sección del conductor máx. 1,5 mm2 |
Material | |
| Carcasa | Perfil a presión de conducto de aluminio, cubierto RAL 1021 (amarillo) |
| Salida de luz | Luneta de plástico |
Masa | por cada 3450 g |
Dimensiones | |
| Anchura | 52 mm |
| Profundidad | 55 mm |
| Longitud | 1157 mm |
Nivel de protección del equipo Gc (nA) |
Marcas de ATEX | II 3 G Ex nAc op is IIC T4 |
Conformidad con la directiva | 94/9/EG |
Estándares | EN 60079-0:2009 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-28:2007 |
Nivel de protección del equipo Dc |
Marcas de ATEX | II 3 D Ex tc IIIC T90 °C |
Conformidad con la directiva | 94/9/EG |
Estándares | EN 60079-31:2009 |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Indicación para el uso en el área con peligro de explosión |
| Categoría | 3G; 3D |