Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | SLC14-900-T/92 | |
Receptor | SLC14-900-R/151 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0,2 ... 5 m | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido | |
Pruebas | IEC/EN 61496 | |
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 4 | |
Anchura del campo protector | 0,2 ... 5 m | |
Altura del campo de protección | 900 mm | |
Nº de haces | 96 | |
Modo operativo | con o sin bloqueo de arranque/rearranque, seleccionable | |
Disolución óptica | 14 mm | |
Ángulo de apertura | < 5 ° | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e | |
Categoría | cat. 4 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
PFHd | 2,42 E-8 | |
Tipo | 4 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | Display de 7 segmentos en emisor | |
Indicación de diagnóstico | Display de 7 segmentos en receptor | |
Indicación de la función | en receptor: LED rojo: OSSD off LED verde: OSSD on LED amarillo: campo protector libre, sistema listo para operar |
|
Indicador de alarma de estabilidad | LED naranja | |
Elementos de mando | Conmutador para bloqueo de arranque/rearranque, codificación del haz | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC (-30 %/+25 %) | |
Corriente en vacío | Emisor: ≤ 100 mA , Receptor: ≤ 150 mA | |
Clase de protección | III | |
Entrada | ||
Corriente operativa | aprox. 10 mA | |
Tiempo operativo | 0,03 ... 1 s | |
Entrada de Test | Entrada Reset para test del sistema (no para la opción /129) | |
Entrada de función | Desbloqueo del arranque | |
Salida | ||
Salida de seguridad | 2 salidas semiconductoras aisladas, seguras ctra. fallos | |
Señal de salida | 1 pnp, máx. 100 mA para disposición de arranque | |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo -2 V | |
Corriente de conmutación | máx. 0,5 A | |
Tiempo de respuesta | 30 ms | |
Conformidad | ||
Seguridad funcional | ISO 13849-1 |
|
Norma del producto | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | CE | |
Autorización UL | cULus Listed | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Autorización TÜV | TÜV | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 95 %, sin condensar | |
Datos mecánicos | ||
Longitud de la carcasa L | 1010 mm | |
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Emisor: Conector M12, 4 polos receptor: Conector macho M12, 8 polos | |
Material | ||
Carcasa | Perfil a presión de conducto de aluminio, cubierto RAL 1021 (amarillo) | |
Salida de luz | Luneta de plástico | |
Masa | por cada 3000 g | |
Dimensiones | ||
Anchura | 52 mm | |
Profundidad | 55 mm | |
Longitud | 1010 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0.1 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 5.1 | 27272704 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Safety Manual | ENG | 2257 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 198 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1315d.pdf | Z10 020068 0081 | ALL | 127 KB | |
/cert/cert4284a.pdf | UL-CA-2128125-1 / UL-US-2133749-1 | ALL | 587 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).