G20-motorbesturingsmodule in een montagerail
Aandrijftechnologie voor transportbanden.

Ongeëvenaarde voordelen op het gebied van behuizingen: geoptimaliseerd voor naadloze integratie en eenvoudige installatie.

Motorbesturingsmodules uit de G20-serie

G20-motorbesturingsmodules met verschillende communicatieprotocollen

De optimale oplossing voor elke toepassing

De G20-besturingsmodule voor MDR’s heeft een voor de toepassing geoptimaliseerd, slank ontwerp dat directe installatie in de montagerail van de rollenbaan mogelijk maakt. Alle aansluitkabels voor sensoren en aangedreven rollen zijn reeds in de module geïntegreerd. De platte kabel voor communicatie en/of voeding kan eenvoudig in de laatste stap worden aangesloten. De

G20-serie is compatibel met een breed scala aan 24 V- en 48 V-aangedreven rollen op de markt en is verkrijgbaar met IO-Link, AS-Interface (ASi) of als ethernet-systeem. Hiermee biedt de serie maximale flexibiliteit en efficiëntie voor uw toepassing.

Voordelen

pictogram transportband

Op maat gemaakt voor transportbandtechnologie

De modules uit de G20-serie zijn compatibel met een breed scala aan gemotoriseerde rollen van24 V en 48 V, waardoor ze maximale flexibiliteit bieden voor toepassingen in de transporttechniek. Om aan uiteenlopende toepassingsvereisten te voldoen, zijn de modules verkrijgbaar met IO-Link, AS-Interface of als ethernet-systeem – elk met hun eigen voordelen, zodat een oplossing op maat kan worden gerealiseerd.

puzzelpictogram

Naadloze integratie

Dankzij het compacte behuizingsontwerp en de geavanceerde doorvoertechnologie kunnen de G20-modules eenvoudig en snel in tal van transportbandinstallaties worden geïntegreerd. De gereedschaploze doorvoertechnologie maakt het mogelijk om afzonderlijke transportbandsegmenten vooraf te monteren, zodat deze direct ter plaatse in gebruik kunnen worden genomen.

pictogram voor diagnostische gegevens

Uitgebreide diagnostiek

De meeste gemotoriseerde rollen op de markt beschikken slechts over één foutbit. Om toch gedetailleerde diagnostiek mogelijk te maken, registreert de G20-serie een breed scala aan statusgegevens rechtstreeks in de modules zelf. Afhankelijk van de gekozen technologie omvat dit onder meer stroom- en spanningsmetingen, bedrijfsuren, temperatuur, foutentellers en nog veel meer.

pictogram prijskaartje

Verhoogde kostenefficiëntie

Aangezien de sensor-/actuatorkabels al in de module zijn geïntegreerd, zijn er geen extra kabels nodig voor de bedrading. Afhankelijk van de toepassingsvereisten kunnen gemotoriseerde rollen worden aangestuurd met 24 V of 48 V; aangezien de 48 V-gemotoriseerde rollen betere prestaties leveren, hoeven er minder voedingen langs de transportlijn te worden geïnstalleerd en kunnen de potentiële besparingen ten volle worden benut.

Kenmerken van de G20-uitvoeringen

Lees meer over de geavanceerde functies van de verschillende G20-motorbesturingsmodules.

G20-motorbesturingsmodule in montagerail

Compact huisontwerp

De behuizing van de G20-motorbesturingsmodules is zo ontworpen dat deze bijzonder ruimtebesparend in de montagerail kan worden geïntegreerd.

G20-motorbesturingsmodule in montagerail

Montageconcept zonder gereedschap

Alle modules zijn voorzien van een platte kabelverbinding waarmee ze zonder gereedschap kunnen worden geïnstalleerd met behulp van doorpriktechnologie. Ook de sensor-/actuatorkabels zijn in de module geïntegreerd, waardoor de transportlijn op een kostenefficiënte manier en zonder speciale voorkennis kan worden opgebouwd.

voorgemonteerde transportbandsegmenten op een rek

Voorassemblage van afzonderlijke transportbandsegmenten

U kunt ervoor kiezen om afzonderlijke transportbandsegmenten vooraf gemonteerd te bestellen, inclusief alle modules en instellingen. In de laatste stap worden de gele platte kabel en de sensoren ter plaatse aangesloten, zodat het systeem onmiddellijk weer in gebruik kan worden genomen.

G20-IO-Link motorbesturingsmodule in een bufferzone

De voordelen van IO-Link benutten

De G20-module met IO-Link komt het best tot zijn recht op plaatsen met een hoge IO-dichtheid, zoals bufferzones, sorteerpunten of kruispunten met liften, waar hij zorgt voor een betrouwbare goederenstroom. Hij verzamelt maximaal acht digitale signalen en stuurt tegelijkertijd maximaal vier gemotoriseerde rollen aan.

De optimale oplossing voor elke toepassing

Topologie van de MDR-besturingsmodules uit de G20-serie

De modules van de G20-serie bieden de mogelijkheid om de start-/stopfunctie, de draairichting, de versnelling/vertraging en de snelheid van de gemotoriseerde rollen binnen het transportbandsysteem te regelen. Daarnaast kunnen ze ook worden gebruikt voor het verzamelen van digitale I/O’s, waardoor systeembeheerders de oplossing kunnen kiezen die het beste aansluit bij hun specifieke toepassing.

Een vergelijking van technologieën

Krijg een overzicht van de voordelen van de beschikbare communicatieprotocollen en voor welke toepassingen deze het meest geschikt zijn.

G20 Ethernet-systeem in een transportbandsysteem

G20 Ethernet-systeem

  • Krachtig, schaalbaar systeem voor een breed scala aan toepassingen, waarmee tot 120 MDR’s flexibel kunnen worden aangestuurd via één enkel IP-adres
  • Bestaat uit een Ethernet G20-controller met vier lijnen, die elk plaats bieden aan maximaal 15 Ethernet G20 MDR-modules, elk met twee MDR-uitgangen en vier I/O’s
  • Biedt uitgebreide diagnostische gegevens, waaronder stroom- en spanningsmetingen, ter verbetering van de conditionmonitoring
  • Maakt een combinatie mogelijk van zowel de gedecentraliseerde ZPA-modus als PLC-gestuurde werking voor een optimaal beheer van de middelen
  • Ondersteunt de veldbusprotocollen PROFINET en EtherNet/IP in één enkele module
G20-module met AS-Interface in een transportlijn

G20-module met AS-Interface

  • Eenvoudige, kosteneffectieve oplossing voor sensoren en actuatoren die over een groot gebied verspreid zijn
  • Maakt gebruik van een gele platte kabel voor de elektrische voeding en bidirectionele 4-bits datacommunicatie, plus een zwarte platte kabel voor de hulpvoeding
  • Dankzij de steektechniek zijn flexibele verbindingen langs de platte kabel mogelijk, terwijl de bedradingsinspanning wordt verminderd
  • ASi-dubbele gateways ondersteunen maximaal 124 apparaten, elk met 4-bits bidirectionele datacommunicatie en een bit voor randapparatuurstoringen
  • ASi G20-modules kunnen worden aangesloten op maximaal twee MDR’s en twee digitale I/O’s
Illustratie van de zpa-logica

Zero Pressure Accumulation (ZPA)

Zero Pressure Accumulation (ZPA) is een transportlogica die in de intralogistiek wordt toegepast en die op betrouwbare wijze voorkomt dat pakketten langs een transportlijn tegen elkaar botsen.

Om dit te bereiken, is de lijn opgedeeld in afzonderlijk regelbare zones. Elke zone beschikt over een eigen motor en een aparte sensor. De ZPA-logica zorgt ervoor dat er zich in elke zone altijd slechts één verpakking bevindt. Het transport wordt pas voortgezet wanneer de volgende zone vrij is. Hierdoor wordt een vaste afstand tussen de getransporteerde producten gehandhaafd en wordt een soepele, botsingsvrije materiaalstroom gewaarborgd.

In traditionele toepassingen wordt de relatief eenvoudige ZPA-logica centraal in een besturing geïmplementeerd, wat de nodige systeembronnen in beslag neemt. Om de belasting van de besturing te verminderen, biedt Pepperl+Fuchs twee mogelijkheden om de ZPA-logica decentraal te implementeren zonder gebruik te maken van centrale besturingsbronnen:

pakketten op een transportband met G20 ZPA-modules

Deze modules werken volledig zelfstandig en hebben geen PLC op een hoger niveau nodig. Alle logica wordt rechtstreeks binnen de module uitgevoerd. Instellingen zoals de bedrijfsmodus, het motortoerental en de start- en stopacceleraties worden geconfigureerd via draaischakelaars aan de achterzijde van de module. Dit vereenvoudigt het systeem aanzienlijk, maar houdt ook in dat er geen status- of diagnosegegevens beschikbaar zijn voor systemen op een hoger niveau.

G20 Ethernet-systeem in een montagerail van een complex transportsysteem

Als alternatief voor de conventionele besturingsmodus kan de ZPA-logica optioneel voor elke motormodule worden geactiveerd. Dit biedt meer flexibiliteit bij het bepalen of complexe processen centraal door de PLC worden gecoördineerd of, met het oog op energiebesparing, rechtstreeks door de module in de gedecentraliseerde ZPA-modus worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijft de continue communicatie met bovenliggende systemen, zoals PLC’s of IIoT-toepassingen, gewaarborgd, waardoor te allen tijde volledige toegang tot status- en diagnosegegevens wordt gegarandeerd.

technische ondersteuning

De juiste oplossing voor uw transportbandsysteem

Met Pepperl+Fuchs als uw partner op het gebied van industriële communicatie krijgt u een complete totaaloplossing voor transportsystemen. Naast de diverse G20-modules voor de aansturing van rollen met gelijkstroommotoren bieden wij u de juiste infrastructuur voor het opzetten van flexibele en kostenefficiënte transportlijnen.

Naast het voortdurend groeiende assortiment aan AS-Interface- en IO-Link-producten werken wij al aan nieuwe interfaces waarmee systeemontwerpers in de toekomst op basis van een modulair principe individuele oplossingen voor hun transportsystemen kunnen samenstellen.

Fabrikanten van aangedreven rollen

  • Conveline
  • Interroll
  • Itoh Denki
  • MTA
  • Pulseroller
  • Rulmeca
  • Unidrive
  • Winroller

Staan de motorrollen die u gebruikt niet in de lijst? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we kunnen bekijken of we een technisch ontwerp voor uw systeem kunnen maken en een oplossing op maat voor uw toepassing kunnen uitwerken.

Downloads

  • G20-modules

    Download de brochure over de motorbesturingsmodules uit de G20-serie

  • G20 ZPA-standalone-module

    Download de brochure over de G20 ZPA motor control module

Neem contact met ons op

Bent u op zoek naar een geschikte oplossing voor uw transportbandtoepassing en wilt u meer weten over de verschillende modules uit de G20-serie voor het aansturen van aangedreven rollen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.