5-5-2026Innovatief G20-Ethernet-systeem voor flexibele aansturing van gemotoriseerde rollen in geavanceerde materiaaltransportsystemen

Met de nieuwe G20 Ethernet-motorbesturingsmodule breidt Pepperl+Fuchs zijn productassortiment uit met een krachtige en flexibel schaalbare oplossing voor de besturing van gemotoriseerde rollen in de transporttechniek.
Het Ethernet G20-systeem bestaat uit de Ethernet G20-controller met maximaal vier lijnen, die elk bestaan uit 15 G20-motorbesturingsmodules, waarbij elke motorbesturingsmodule plaats biedt aan maximaal twee aansluitingen voor motoraandrijvingen. Dit innovatieve systeem maakt een flexibele aansturing mogelijk van maximaal 120 motoraandrijvingen (MDR’s) via één enkel IP-adres.
Uitgebreide diagnostische gegevens, zoals stroomverbruik, spanningsniveau of bedrijfstijd per MDR, bieden diepgaand inzicht in de toestand van de toepassing, waardoor preventief of zelfs predictief onderhoud mogelijk wordt.

Een op open technologie gebaseerde, toekomstbestendige oplossing
Als multiprotocolapparaat ondersteunt de G20 Ethernet-motorbesturingsmodule de gangbare veldbusprotocollen PROFINET en EtherNet/IP. Bovendien maken REST API en OPC UA naadloze IIoT-communicatie mogelijk. Aangezien zowel 24-volt- als 48-volt-aangedreven rollen worden ondersteund, is het op elk moment mogelijk om tussen beide te schakelen door simpelweg de voedingsspanning aan te passen.
Naast de Ethernet-versie omvat het G20-assortiment ook andere technologieën, zoals ASi, IO-Link en zuivere ZPA-modules. Hierdoor kan voor elke toepassing de juiste oplossing worden gekozen, ongeacht de bestaande infrastructuur of de individuele eisen van de klant.
Ondersteunde technologieën
| Ethernet-systeem | ASi-3 | IO-Link | ZPA zelfstandige oplossing | |
|---|---|---|---|---|
| Aantal motorrollen per module | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Aantal motorrollen per gateway | 120 | 248 | 32 | 508 |
| Digitale in- en uitgangen (I/O) | 4 in- en uitgangen (configureerbaar) | 2 ingangen | 8 in- en uitgangen (configureerbaar) | 2 ingangen |
| Netwerkbenutting | schaalbaar | laag | gemiddeld | / |
| Aanhef | niet nodig | noodzakelijk | niet nodig | niet nodig |
| Diagnostiek | uitgebreid | beperkt | uitgebreid | beperkt |
| Toepassingsgebied | Zowel voor grote, wijdverspreide transportbandsystemen als voor korte afstanden | Voordelige oplossing voor standaardtoepassingen met wijdverspreide I/O’s | Gebieden met een hoge IO-dichtheid (bufferzones, sorteerstations of shuttlesystemen) | Geen drukopbouw bij het transport van pakketten/goederen; rechte transportroutes zonder richtingsveranderingen |

Eenvoudige integratie en robuust ontwerp
De compacte motorbesturingsmodules van de G20-serie kunnen zonder extra gereedschap in de montagerail van de transportlijn worden geïntegreerd: alle kabels maken al deel uit van de module, wat de installatie-inspanning vermindert en mogelijke storingsbronnen beperkt.
Duidelijk zichtbare LED’s geven zowel de algemene status van de module als de status van alle sensoren en motoren aan, waardoor u snel een overzicht krijgt van de toepassing.
Met beschermingsgraad IP67 en een temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C is de module ook geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. Vier vrij configureerbare digitale in- en uitgangen bieden extra flexibiliteit.
De belangrijkste kenmerken van het G20 Ethernet-systeem
- Een schaalbaar systeem waarmee tot 120 motorrollen via één enkel IP-adres kunnen worden aangestuurd
- Gecombineerde werking van het systeem in de ZPA- en PLC-gestuurde modi voor materiaalverwerkingstoepassingen van uiteenlopende complexiteit
- Optimaal gebruik van het regelsysteem
- Multiprotocolmodules (PROFINET en EtherNet/IP) met REST API en OPC UA-interface voor aansluiting op moderne IIoT-omgevingen
- Eenvoudige installatie dankzij het gereedschaploze bevestigingsconcept
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.




