R2400 2-D LiDAR-sensor
Gemaakt om lang mee te gaan. Compact, duurzaam en efficiënt.

R2400 LiDAR sensor

Uitzonderlijk prestatiepakket in 360°

De nieuwe R2400 LiDAR sensor van Pepperl+Fuchs bouwt consequent voort op de unieke sterke punten van de beproefde R2000 LiDAR sensor en opent tegelijkertijd nieuwe toepassingsgebieden dankzij een compact, industrieel geschikt ontwerp. De nieuwe 2-D LiDAR-sensor overbrugt de kloof tussen instapmodellen en high-end LiDAR-systemen en combineert kostenefficiëntie met een robuust mechanisch ontwerp en een hoge omgevingsbestendigheid.

Met zijn kleine lichtvlek, volledige scanhoek van 360° en snelle gegevensverzameling zorgt de R2400 voor stabiele 2-D-metingen en betrouwbare prestaties – zelfs in veeleisende omgevingen. Deze 2-D LiDAR-sensor is geoptimaliseerd voor AMR-toepassingen en biedt de ideale balans tussen afmetingen, functies en prestaties.

Hoogtepunten

  • 360° zicht in alle richtingen

  • Bijzonder compact en robuust ontwerp van het apparaat

  • Hoge precisie en nauwkeurigheid

  • Beproefde Pulse Ranging-technologie (PRT)

Uw voordelen

pictogram: schokbestendig

Constante meetprestaties, zelfs onder mechanische belasting

De R2400 LiDAR sensor is ontworpen voor zware industriële omstandigheden en levert stabiele en betrouwbare meetgegevens, zelfs onder mechanische belasting. Het robuuste ontwerp omvat een duurzame metalen basis, een groot lager en een stevige draaikop, waardoor het apparaat een mechanische robuustheid biedt die de normen van zijn klasse overtreft. Hierdoor kunnen gebruikers rekenen op betrouwbare prestaties en een langere levensduur van het product.

De R2400 2-D LiDAR-sensor garandeert een zicht van 360°

Volledige, alomvattende registratie van omgevingsgegevens

Met zijn naadloze 360°-gezichtsveld biedt de R2400 LiDAR sensor van Pepperl+Fuchs een volledig 360°-overzicht van de omgeving voor een breed scala aan toepassingen. De 360°-scanhoek wordt bereikt door het gehele meetapparaat te laten draaien, waardoor een bijzonder vlak scanvlak ontstaat. Dankzij dit volledige 360°-zicht worden taken zoals navigatie vereenvoudigd, terwijl de behoefte aan extra sensoren tot een minimum wordt beperkt – waardoor systemen efficiënter en kosteneffectiever worden.

Eenvoudige installatie in krappe ruimtes met de R2400 2-D LiDAR-sensor

Eenvoudige installatie in krappe ruimtes

De R2400 LiDAR sensor is ontworpen voor eenvoudige mechanische installatie in krappe ruimtes en combineert een compacte apparaathoogte van 81 mm met flexibele montage dankzij het 360°-zichtveld. Nauwkeurige uitlijningsgaten zorgen voor een nauwkeurige, reproduceerbare positionering van de sensor en een „plug-and-position“-installatie. Het scanvlak van de sensor bevindt zich aan de bovenzijde van de behuizing. Bij montage boven het object kan de R2400 zeer dicht bij de grond meten en zelfs vlakke objecten, randen of fijne structuren betrouwbaar detecteren – ideaal voor kleine voertuigen, AMR’s en servicerobots.

pictogramscherm

Snelle en gebruiksvriendelijke systeemintegratie

De R2400 LiDAR sensor maakt een snelle en eenvoudige systeemintegratie mogelijk via een uniform LiDAR-communicatieprotocol en een ROS-driver. Klanten die bekend zijn met PFSDP (het beproefde Scan Data Protocol van Pepperl+Fuchs) kunnen gebruikmaken van bestaande software en kennis voor een snelle installatie, terwijl de ROS-driver de implementatie van complexe robotica-toepassingen en andere toepassingen vereenvoudigt door gebruik te maken van open-sourcebibliotheken en -tools. Deze combinatie verkort de installatietijd, stroomlijnt het testproces en maakt kosteneffectieve proof-of-concepts mogelijk.

AnimatieDe R2400 uitgelegd: kenmerken, functieprincipe en toepassingen

Technische eigenschappen

Afbeelding van de R2400 2-D LiDAR-sensor, waarop de mechanische scheiding tussen zender en ontvanger te zien is

Door de mechanische scheiding van zender en ontvanger worden strooilicht en interne reflecties tot een minimum beperkt.

Uitlijningsgaten van de R2400 2-D LiDAR-sensor

Dankzij de nauwkeurig geplaatste uitlijningsgaten kan de sensor nauwkeurig en reproduceerbaar worden gepositioneerd.

360°-weergave van de R2400 LiDAR sensor

De meethoek van 360° van de R2400 2D LiDAR sensor biedt een volledig zicht in alle richtingen.

compacte R2400 LiDAR sensor in een AGV

Dankzij de compacte hoogte van 81 mm kan het apparaat eenvoudig mechanisch worden geïntegreerd in krappe ruimtes.

De R2400 2-D LiDAR-sensor zorgt voor een vlak en trillingsvrij scanvlak.

De R2400 biedt een vlak en trillingsvrij scanvlak.

LiDAR sensors R2000 en R2400

Uitgebreid LiDAR-assortiment voor meer mogelijkheden

Met deR2400 breidt Pepperl+Fuchs zijn LiDAR-assortiment uit en opent het nieuwe toepassingsmogelijkheden. Terwijl de R2000 de maatstaf vormt voor precisie en duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen, breidt de R2400 het assortiment uit naar toepassingen waarbij een compact ontwerp en kostenefficiëntie van cruciaal belang zijn.

Beide sensorseries maken gebruik van Pulse Ranging Technology (PRT), het geavanceerde meetprincipe op basis van de vluchttijd dat een uitstekende nauwkeurigheid, stabiliteit op lange afstand en een hoge ongevoeligheid voor omgevingslicht biedt – en daarmee de robuuste technologische basis vormt voor het gehele LiDAR-assortiment.

Geoptimaliseerd voor AMR- en AGV-toepassingen

De R2400 LiDAR sensor blinkt uit in kleine autonome voertuigen zoals AMR’s, AGV’s en servicerobots, evenals in andere toepassingen op het gebied van logistieke automatisering en materiaalbehandeling. Dankzij de combinatie van prestaties, meetbereik en hoekresolutie is deze sensor bij uitstek geschikt voor navigatie, aanmeren en taken op het gebied van ladingbehandeling.

Met een snelle opstarttijd van minder dan 15 seconden en een veelzijdig ontwerp dat zelfs montage in omgekeerde positie mogelijk maakt, garandeert de R2400 een betrouwbare en flexibele werking in een breed scala aan mobiele automatiseringsscenario’s.

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over de R2400 2-D LiDAR-sensor? Wij staan graag voor u klaar! Voor meer informatie over de LiDAR sensor kunt u ons een e-mail sturen.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.