14-5-2025Smart-Ex® 203: hoogwaardige 5G-smartphone voor zone 2/22 en div. 2

Pepperl+Fuchs breidt zijn assortiment uit met de Smart-Ex 203: een 5G-smartphone van industriële kwaliteit die speciaal is ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke zones van Zone 2/22 en Div. 2. Dankzij de beproefde Smart-Ex-gebruikersinterface, in combinatie met innovatieve functies en uitbreidingen, is dit toestel een waardevol hulpmiddel in zowel industriële als explosiegevaarlijke omgevingen.

Krachtige netwerktechnologie
De Smart-Ex 203 met Wi-Fi® 6-ondersteuning ondersteunt 52 frequentiebanden voor gebruik in wereldwijde 5G- en 4G-netwerken. De dual-SIM-functie met eSIM en Nano-SIM vereenvoudigt het schakelen tussen privé- en openbare netwerken (netwerkschakeling en -beheer). Dankzij de 5G-ondersteuning wordt bijvoorbeeld nauwkeurige objecttracking mogelijk, wat een groot voordeel biedt tijdens onderhoudswerkzaamheden. Bij gebruik in beveiligde campusnetwerken kunnen bedrijven profiteren van de voordelen van 5G-technologie en er tegelijkertijd voor zorgen dat er geen gevoelige gegevens naar buiten lekken. Dit maakt de weg vrij voor een moderne, wereldwijd verbonden communicatie- en samenwerkingsstructuur en stelt u in staat om veilig grote hoeveelheden gegevens over te dragen met een lage latentie.
AR-tools verbinden de fysieke en de digitale wereld
Met een 6,3-inch scherm, een hoge cameraresolutie en Google™ ARCore-2 voldoet de Zone 2-smartphone aan alle vereisten voor het implementeren van digitale workflows en veeleisende toepassingen van toegevoegde realiteit (AR). Dankzij deze innovatieve hulpmiddelen kunnen internationale bedrijven overal ter wereld en vanaf elke locatie onderhoudswerkzaamheden en trainingen op afstand uitvoeren.
De Smart-Ex 203 met het besturingssysteem Android™ 14 ondersteunt updates tot en met Android™ 16 en biedt gegarandeerde beveiligingspatches tot maart 2032. Hiermee beschikken bedrijven over een toekomstgerichte oplossing waarmee zij volgens de nieuwste normen kunnen werken.
Beproefde functies en een geoptimaliseerde gebruikerservaring
De Smart-Ex 203 is voorzien van een geoptimaliseerde, responsieve vingerafdruksensor voor veilige biometrische authenticatie, terwijl de voor de Smart-Ex-serie kenmerkende gebruikersinterface vertrouwde functies biedt. Daarnaast is de smartphone uitgerust met de innovatieve functie „Smart Call Handling”, die intelligente gespreksbediening via handgebaren mogelijk maakt: om een inkomend gesprek aan te nemen, hoeft u het toestel slechts naar uw oor te brengen. Door het toestel te schudden, wijst u een gesprek af. Om een gesprek te dempen, kantelt u het mobiele toestel.
De 48 MP-camera aan de achterzijde met hoge resolutie, autofocus en LED-flitser, en de 16 MP-camera aan de voorzijde zorgen voor een uitstekende beeldkwaliteit en Full HD-video-opnames.

Scannermodule breidt het toepassingsgebied uit
Dankzij een nieuw ontwikkelde, geïntegreerde interface kunnen praktische accessoires zoals de SM-Ex S203 LR-scannermodule worden gebruikt. Hierdoor kan de Smart-Ex 203 worden omgevormd tot een gebruiksklare 1D/2-D-barcode scanner.
De compacte scanneradapter voor gebruik op korte afstand is gebaseerd op de krachtige Zebra SE4107-scanengine en kan een breed scala aan barcodetypen scannen. Met zijn sensor met een hoge resolutie van 1280 × 960 pixels en een gewicht van slechts ongeveer 5,5 gram biedt de module een bijzonder lichtgewicht en efficiënte oplossing voor mobiele scantaken.
De belangrijkste kenmerken van de Smart-Ex 203
- Uitbreiding van de wereldwijd gecertificeerde Smart-Ex-®-serie, speciaal ontworpen voor gebruik in Zone 2/22 en Div. 2
- 5G-smartphone van industriële kwaliteit ondersteunt 52 frequentiebanden
- Toekomstgerichte oplossing dankzij gegarandeerde updates tot en met Android™ 18 en beveiligingspatches tot maart 2032
- Innovatieve functies, zoals de interface voor accessoires en de functie „Smart Call Handling”, vormen een aanvulling op de beproefde gebruikersinterface
- Door de Smart-Ex 203 via de nieuwe accessoire-interface te koppelen aan de SM-Ex S203 SR-scannermodule, wordt de Smart-Ex 203 een handige 1D/2-D-barcode scanner

Een totaaloplossing van de experts op het gebied van explosiebeveiliging
Als expert op het gebied van explosiebeveiliging, mobiele computertechnologieën en telecommunicatietechnologieën biedt Pepperl+Fuchs intelligente oplossingenvoor enterprise mobility die zich kenmerken door veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid. Gesteund door onze wereldwijde service- en ondersteuningsstructuur staan verkoopspecialisten en systeemtoepassingsingenieurs in meer dan 80 landen wereldwijd klaar om zowel ter plaatse als op afstand ondersteuning te bieden.
Ontdek ons aanbod aan digitale diensten, dat de configuratie en het beheer van mobiele apparaten op één enkel platform combineert en kan worden uitgebreid met speciaal ontwikkelde diagnostische tools voor het vroegtijdig opsporen van problemen en het storingzoeken.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.