28-8-2026Nieuwe R2400 LiDAR sensor — compact en met een 360°-zicht

Met de nieuwe R2400 breidt Pepperl+Fuchs zijn LiDAR-assortiment uit met een compacte 2-D LiDAR-sensor die voortbouwt op de bewezen sterke punten van de R2000 en daarmee de kloof tussen instapmodellen en hoogwaardige LiDAR-systemen overbrugt.
De R2400 combineert een volledige 360°-detectie rondom met een uitzonderlijk compact ontwerp, met een hoogte van slechts 81 mm. De robuuste metalen constructie garandeert betrouwbare prestaties, zelfs onder mechanische belasting. Dankzij de optische scheiding tussen zender en ontvanger blijven de meetresultaten stabiel, zelfs onder uitdagende omgevingsomstandigheden. De 2-D LiDAR-sensor is de ideale oplossing voor AMR- en AGV-toepassingen waarbij een compact ontwerp en kostenefficiëntie van cruciaal belang zijn.
Betrouwbare metingen in krappe ruimtes
De R2400 LiDAR sensor is uitermate geschikt voor kleine autonome voertuigen – AMR’s, AGV’s en servicerobots – evenals voor andere toepassingen op het gebied van logistieke automatisering en materiaalbehandeling. Dankzij de uitgebalanceerde combinatie van prestaties, meetbereik en hoekresolutie is deze sensor ideaal voor navigatie, het aanmeren en het verwerken van ladingen.
Met een opstarttijd van minder dan 15 seconden en een veelzijdig ontwerp dat montage in omgekeerde positie ondersteunt, biedt de R2400 een betrouwbare en flexibele werking in een breed scala aan mobiele automatiseringsscenario’s.
De hoogtepunten in één oogopslag
- Robuust ontwerp van het apparaat voor stabiele meetgegevens en een lange levensduur, zelfs onder mechanische belasting
- Volledige, alomvattende registratie van de omgeving dankzij een gezichtsveld van 360°, geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- Eenvoudige mechanische integratie in krappe ruimtes: compacte apparaathoogte van 81 mm en flexibele montage dankzij zichtbaarheid rondom
- Snelle systeemintegratie via een uniform LiDAR-communicatieprotocol en een ROS-driver
- Betrouwbare detectie van kleine structuren dankzij een hoge hoekresolutie, nauwkeurige hoeknauwkeurigheid en een geoptimaliseerde lichtvlekgeometrie
- Optische scheiding van zender en ontvanger voor consistente prestaties in veeleisende omgevingen — met minimaal onderhoud
- Snelle en reproduceerbare uitlijning van sensoren dankzij nauwkeurige uitlijningsgaten
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.