Tab-IND®-tablets van industriële kwaliteit

Groepsfoto van TAB-IND-industriële tablets

De tablets uit de Tab-IND®-serie combineren robuuste industriële duurzaamheid met een slank, modern ontwerp en veelzijdige functionaliteit voor veeleisende professionele omgevingen. De apparaten zijn verkrijgbaar met zowel het Android™- als het Windows®-besturingssysteem en kunnen perfect worden aangepast aan een breed scala aan zakelijke toepassingen. Met een uitgebreid assortiment aan accessoires en uitbreidingsmogelijkheden is de Tab-IND-serie bij uitstek geschikt voor gebruik in de productie, logistiek, opslag, automobielindustrie, detailhandel en horeca.

Dankzij de innovatieve Smartback-interface kunnen maatwerkuitbreidingen en projectspecifieke hardware-integraties naadloos worden geïmplementeerd, wat maximale flexibiliteit biedt voor gespecialiseerde bedrijfsoplossingen. Neem gerust contactop met onze helpdesk voor oplossingen op maat.

Het assortiment omvat tevens kioskterminals die bij uitstek geschikt zijn voor zelfbediening, informatieweergave en toegangscontrole. Zowel de tablets als de kioskterminals zijn uitgerust met een naar voren gerichte NFC-antenne en ondersteunen snelle en veilige contactloze betalingen, authenticatie en toegangsbeheer rechtstreeks op het scherm.

scannerframe voor Tab-IND-tablets

Scannerframe

  • Het optionele scannerframe maakt van de Tab-IND een krachtige oplossing voor logistiek, magazijnbeheer en asset tracking
  • Compact, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp voor comfortabel gebruik gedurende de hele dag
  • Geïntegreerde scanner van professionele kwaliteit voor snelle en betrouwbare gegevensvastlegging
  • Verbeterde robuustheid met certificering voor valtesten vanaf 1,2 m hoogte
  • Volledig compatibel met SmartBack-accessoires voor maximale flexibiliteit

Productassortiment van Tab-IND-kioskterminals

De Tab-IND-kioskterminals bieden betrouwbare interactieve systemen voor industriële omgevingen.
De Android-apparaten zijn verkrijgbaar in 15" en 22" uitvoeringen en ondersteunen toepassingen zoals toegangscontrole, informatieschermen en interactie binnen digitale werkprocessen.

Zelfbedienings-POS-tablets en kioskterminals

Tab-IND 15 en Tab-IND 22

  • Flexibele installatie met tafelstandaards, vloerstandaards, VESA 75/100-bevestiging of integratie op maat in wanden en meubilair
  • Combineert de prestaties van een kioskterminal met het slanke, moderne ontwerp en de flexibiliteit van een compacte tablet
  • Ondersteunt naadloos contactloos betalen en afrekenen, rechtstreeks via het touchscreen
  • Geïntegreerde NFC-betaalmodule voor snelle, veilige en intuïtieve transacties
  • Volledig in eigen beheer ontwikkeld voor maximale betrouwbaarheid, kwaliteit en ondersteuning op de lange termijn
  • Een scherm van 15,6 inch of een groot scherm van 21,5 inch, geoptimaliseerd voor interactieve klant- en zelfbedieningstoepassingen
Tab-IND-kioskterminals

Belangrijkste toepassingen

De Tab-IND-serie is ontworpen voor veeleisende professionele omgevingen waarin betrouwbaarheid, efficiëntie en realtime toegang tot gegevens van essentieel belang zijn. De serie ondersteunt een breed scala aan toepassingen in industriële processen, logistiek en buitendienstscenario’s, waardoor digitale transformatie en naadloze integratie in de werkstroom mogelijk worden gemaakt.

een mobile worker die de Tab-IND-tablet gebruikt in een automonagelijn

Productie

  • Beheer van de productielijn en bediening van machines
  • Kwaliteitsborging en realtime procesbewaking
  • Integratie van smart factories en Industrie 4.0
  • Toepassingen op het gebied van onderhoud, diagnostiek en buitendienst
  • Toegangscontrole en authenticatie van medewerkers in industriële faciliteiten
Een Tan-IND-tablet die wordt gebruikt in een vorkheftruck in een magazijn

Logistiek en opslag

  • Voorraadbeheer en asset tracking
  • Het scannen van barcodes en magazijnprocessen
  • Toepassingen op het gebied van wagenparkbeheer en autoservice
  • Ondersteuning van mobiele medewerkers en digitale documentatie
  • Realtime gegevensverzameling en inzicht in de toeleveringsketen
Tab-IND wordt in de intralogistiek gebruikt voor scantaken

Velddiensten

  • Digitalisering van processen en papierloze werkprocessen in het veld
  • Diagnose op afstand en technische ondersteuning in realtime
  • Toegang tot documentatie over de service en werkinstructies ter plaatse
  • Realtime rapportage van serviceactiviteiten en onderhoudsgegevens
  • Efficiënt mobiel beheer van werkorders en taken
  • Het vastleggen van beelden en gegevens ten behoeve van nauwkeurige service-documentatie
Tab-IND-tablet voor contactloos betalen via NFC

Tab-IND in de detailhandel en de horeca

Tab-IND-tablets en kioskterminals zijn ontworpen voor de detailhandel en de horeca en combineren robuuste prestaties met een modern ontwerp en naadloos geïntegreerde contactloze technologieën. Ze verbeteren de klantervaring en optimaliseren tegelijkertijd de dagelijkse bedrijfsvoering. Typische toepassingen zijn onder meer:

  • Zelfbedieningskiosken en digitale borden
  • Mobiele kassa’s en contactloos betalen
  • Incheck-, bestel- en informatiesystemen
  • Bezoekersbeheer en toegangscontrole

Neem contact met ons op voor tabletoplossingen op maat

Bent u op zoek naar een tabletoplossing op maat die perfect aansluit bij uw behoeften? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in en laat een bericht achter.

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet SolutionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
875 KB
Taal
Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - Tab-IND Series for Use in Industrial EnvironmentsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
598 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.