Selecteer uw land
V19SX-G-GN15M-PUR-E2S-V19X-G Connecting Cable
Ethernet bus cable M12 plug straight to M12 plug straight X-coded, 8-pin, PUR cable green, Cat6A, pairs shielded and overall shield
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Hard-wearing PUR cable
- Industrial Ethernet
- UL listed for USA and Canada
- Degree of protection IP67
- Halogen-free
- Screw connection suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR