Selecteer uw land
VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5 ASi I/O Module
G20 module with AS-Interface for digital inputs/outputs, 4 inputs and 3 outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Inputs for 3-wire sensors
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Communication monitoring
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- M12 connection, e.g., suitable for Lenze Smart Motor drives and SEW MOVI-SWITCH
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR