Selecteer uw land
V1-G-BK7M-PUR-U-Y260704 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 straight, A-coded, 2-pin, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- Customer-specific configuration
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR