Selecteer uw land
EI-0D2-10Y-10B-LT Ethernet IsolatorFieldConnex®
Ethernet isolator, module with intrinsically safe port (Ex ia) for DIN rail mounting
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Galvanic isolation between intrinsically safe and non-intrinsically safe port
- 10/100 MBit/s according to IEEE 802.3/.3u
- Installation in Zone 2, Ethernet in Zone 1 or Zone 0
- Standard Ethernet patch or crossover cable
- DIN rail mounting and OEM version
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE