Selecteer uw land
WS-UC7000-F406-B41-01-02-Y Wireless ultrasonic sensorWILSEN.sonic.distance
Wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface, especially for level monitoring in rivers and distance measurement , sensing range 500 ... 7000 mm, resolution 1 mm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- LoRaWAN EU868 frequency plan
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- LoRaWAN downlink channel for querying and adjusting parameter values
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR