Draadloze niveaubewaking van Intermediate Bulk Containers (IBC’s)

Autonome IoT-sensor WILSEN.sonic verzendt meetgegevens voor efficiënte processen

De WILSEN-oplossing voor het bewaken van het vulniveau en het opsporen van lekkages bij IBC’s en opvangbakken

De aanvraag

Intermediate Bulk Containers (IBC’s) zijn gestandaardiseerde, verplaatsbare transport- en opslageenheden met een inhoud van 1.000 liter. Ze bestaan doorgaans uit een kunststof tank die is omhuld door een metalen kooi en zijn gemonteerd op stapelbare pallets. IBC’s worden in diverse sectoren gebruikt, zowel binnen als buiten, voor het aanvoeren, ophalen of opslaan van vloeibare of vrij stromende stoffen. Voorbeelden hiervan zijn het aanvoeren van lijmen in de verpakkingsindustrie, het opvangen van condensaat, het aanvoeren van procesmaterialen en het opslaan van blusmiddelen.

Het doel

Om een IBC tijdig te kunnen vervangen, is een nauwkeurige en geautomatiseerde niveaudetectie in de IBC van cruciaal belang. De gebruikte technologie moet bestand zijn tegen zware weersomstandigheden en functioneren zonder bekabelde stroom- of netwerkverbinding. Om ingewikkelde configuratiewijzigingen te vermijden, dient het gebruikelijke meetbereik al in de sensor te zijn ingesteld. De aansluiting van extra in- of uitlaatleidingen op het deksel van de IBC mag niet worden belemmerd. Indien nodig moet de oplossing ook geolokalisatie (tracking) van individuele IBC's mogelijk maken.

Draadloze ultrasone sensor WILSEN.sonic voor het bewaken van het vulniveau van IBC-containers

De oplossing

De batterijgevoede draadloze ultrasone sensor WILSEN.sonic (IBC-versie) meet het vulniveau met millimeterprecisie en verzendt de gegevens via LoRaWAN® als een percentage. Het apparaat kan snel, eenvoudig en veilig in elk IBC-deksel met een standaard 2-inch schroefdraad worden geschroefd, zonder dat er kabels nodig zijn. Bij deksels met twee schroefopeningen blijft de ongebruikte opening beschikbaar voor toevoerleidingen of andere bevestigingen. Het meetbereik van de sensoris vooraf geconfigureerd, zodat er geen parametrisering nodig is. Wanneer een IBC wordt vervangen, blijft de sensor in het deksel zitten en kan deze opnieuw worden gebruikt zonder dat deze opnieuw in het LoRaWAN®-netwerk hoeft te worden geregistreerd. Dit betekent dat er slechts één apparaat per meetpunt nodig is, ongeacht het aantal IBC’s dat in gebruik is. De sensor blijft ook intact wanneer een IBC wordt afgevoerd.

De draadloze sensor node WILSEN.node kan bovendien worden gebruikt voor het detecteren van lekken en maximale vulniveaus in opvangbakken onder de IBC’s. Hiermee kunnen capacitieve sensoren of trillings-eindschakelaars draadloos worden aangesloten, die beide zeer geschikt zijn voor deze detectietaken.

Technische eigenschappen

  • Robuuste ultrasone meting met een resolutie tot op de millimeter nauwkeurig
  • Eenvoudige installatie via de standaard 2-inch schroefdraad in het deksel van de IBC
  • Verwisselbare hoogwaardige accu (3,6 V, 13.000 mAh)
  • LoRaWAN-interface inclusief downlinkkanaal voor toegang op afstand
  • Bluetooth-interface voor eenvoudige inbedrijfstelling en parametrisering via de WILSEN-app (iOS en Android)
  • Beschermingsgraad: IP66/67
  • Temperatuurbereik: –25 … +70 °C
  • Optionele aanvullende lekdetectie mogelijk via de draadloze sensor node WILSEN.node
Draadloze sensor WILSEN.sonic gemonteerd op het deksel van een IBC-container

De draadloze ultrasone sensor WILSEN.sonic kan eenvoudig worden geïnstalleerd via een standaard 2-inch schroefdraad in het deksel van de IBC.

Capacitieve sensor aangesloten op de WILSEN.node-centrale binnenin de IBC-opvangbak

Met de draadloze sensor node WILSEN.node kunnen eenvoudig extra sensoren in de opvangbak worden geïntegreerd. Dit kunnen bijvoorbeeld capacitieve sensoren zijn ...

Trillings-eindschakelaar aangesloten op de WILSEN.node-centrale binnenin de IBC-opvangbak

... van trillings-eindschakelaars.

De voordelen

Dankzij de robuuste ultrasone technologie detecteert de WILSEN.sonic te allen tijde betrouwbaar het vulniveau, ongeacht de kleur of eigenschappen van het medium. De via LoRaWAN verzonden gegevens omvatten ook informatie zoals de omgevingstemperatuur en de batterijstatus. Aanvullende meetgegevens (bijv. de locatie van de sensor via GPS) kunnen naar behoefte worden geactiveerd. Een vervangbare hoogwaardige batterij zorgt voor een onderhoudsvrije werking van maximaal 10 jaar.

De sensorbehuizing met beschermingsklasse IP66/67 is uiterst duurzaam en ontworpen voor gebruik buitenshuis. Met de WILSEN-app (beschikbaar voor Android en iOS) kan het apparaat eenvoudig via Bluetooth® worden geregistreerd en geconfigureerd binnen het energiezuinige, versleutelde LoRaWAN-radionetwerk. Het LoRaWAN-downlinkkanaal maakt bovendien de parametrisering op afstand en het opvragen van parameterwaarden mogelijk.

In één oogopslag

  • Betrouwbare bewaking van het vulniveau in IBC’s
  • Snelle en eenvoudige installatie dankzij een 2-inch schroefdraad en een vooraf ingesteld meetbereik
  • Energiezuinige communicatie via LoRaWAN®
  • Veilige gegevensoverdracht met end-to-end-versleuteling
  • Een batterijlevensduur van maximaal 10 jaar
  • Extra lekbewaking mogelijk via de draadloze sensor node WILSEN.node

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.